Hlavní výhodou použití páry jako teplonosného média je, že je netoxická, nehořlavá, zařízení není nákladné a vyžaduje jen minimální údržbu. Přesto však může docházet k vodním rázům v předehřívačích, k vibracím, korozi a erozi, snížení kapacity ohřívačů páry a k přetěžování odlučovačů kondenzátu. Ve výsledku se můžete setkávat s problémy týkajícími se bezpečnosti systému, s předčasnými selháními vybavení, špatnou účinností parního systému, častými odstávkami kotlů a rovněž s poškozením parovodních potrubí a ventilů.
Klíčová fakta
60 milionů $
může být cena 500MW parní turbíny. Pokud je nutná revize turbíny, náklady, které se vyskytnou, budou stejně vysoké jako počáteční náklady.
Zvyšte efektivitu parovodního okruhu
Proces parovodního okruhu se zaměřením na řídicí prvky hladiny
Sběrač kondenzátu
Hlavním účelem kondenzátoru páry je kondenzovat vyčerpanou páru z nízkotlaké turbíny a přeměnit ji na vodu tak, aby mohla být znovu použita v kotli jako napájecí voda. Podtlak a rozdíl teplot mezi chladicí vodou a párou jsou klíčem pro generování vyššího výkonu, ale vyžadují také snadný monitoring a údržbu a rovněž po celou dobu spolehlivé měření hladiny.
Naše expertíza v předmětném oboru
Abyste vyřešili problémy s podtlakem a údržbu měřidel hladiny, vyzkoušejte naše senzory Levelflex na principu radaru s vedenou vlnou jako alternativu k tradičním diferenčním převodníkům hladiny a měřidlům hladiny plovákového typu.
- Šetřete čas a peníze díky snadnému uvedení do provozu a bezproblémovému průběhu provozních operací
- Používejte náš Levelflex FMP51 k přesnému měření hladiny i při podtlaku
Parní (kotlový) buben a předřazené ohřívače
Pokud je hladina příliš nízká, může přehřátí stěn vodovodních potrubí způsobit nehody a v jejich důsledku nákladné opravy, odstávky zařízení a zranění personálu. Pokud je výška hladiny příliš vysoká, může velký obsah vody v páře do superpřehřívače nebo na turbínu vést k rozsáhlým nákladům na údržbu, k poškození turbín či kotlů nebo k snížení účinnosti.
Naše expertíza v předmětném oboru
Regulace výšky hladiny vyžaduje použití spolehlivé a moderní techniky, jako například radar s vedenou vlnou (GWR). Měření výšky hladiny musí být přesné a opakovatelné a jeho výsledky zavedeny do řídicího systému. Používejte náš Levelflex FMP54 k přesnému měření hladiny za extrémních procesních podmínek, jako například při vysoké teplotě a vysokém tlaku.
- Zvýšení bezpečnosti díky snížení rizika odstávek kotle
- Zvýšení využitelnosti díky optimalizovanému řízení hladiny
- Spolehněte se na autoověření prostřednictvím technologie Heartbeat k získání jistoty, že je přístroj v dobrém provozním stavu
Dálkové vytápění a chlazení
Ať se jedná o sítě dálkového chlazení, průmyslová technologická zařízení, nebo velké komplexy budov – kotle, nádrže a potrubní systému se ohřívají či chladí všude. Systémy chlazení a ohřevu, které jsou pro tyto účely zapotřebí, pracují často nepřetržitě a spotřebovávají obrovská množství energie.
Naše expertíza v předmětném oboru
Nabízíme energetický balíček, který zákazníkům poskytuje úplný přehled o tom, kolik energie se v systému a na kterých konkrétních místech spotřebovává.
- Zvyšte přesnost a spolehlivost měření teploty pomocí našich modulárních senzorů
- Řiďte průtok pomocí našich ultrazvukových a magneticko-indukčních průtokoměrů
- Snižte kapitálové výdaje díky elektronickému párování teplotních sond s kalkulačkami tepelné energie EngyCal RH33 a EngyCal RS33
Výhody
Na základě více než 60 let zkušeností s aplikačním know-how v oblasti parovodních okruhů pomáháme našim zákazníkům optimalizovat jejich náklady na životní cyklus a snížit dobu návrhu a nákupu. Naším cílem je poskytovat technická řešení, jež jsou jednodušší, bezpečnější a přesnější a přinášejí trvalé výhody pro váš provozní proces.
Klíčová fakta
25%
úspora nákladů díky vysoce kvalitnímu měření hladiny pomocí radaru s vedenou vlnou (GWR) v obtokové komoře nádrže
Klíčová fakta
Jedna zastávka
nutná pro nákup kompletní sestavy
Klíčová fakta
100 000
řešení s obtokovou komorou Levelflex nainstalovaných po celém světě
Jak můžeme pomoci
Zaručíme bezpečný, výkonný provoz vašeho parovodního okruhu a hlavní podtlakové soustavy a předejdeme problémům s hustotou, které ovlivňují měření hladiny. Zajišťujeme kompletní rozsah technologií, řešení a služeb, které splní požadavky z hlediska různých procesních parametrů. Naše měřicí přístroje jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality, které zaručují konzistentní výkon a kompatibilitu.
- Vyšší účinnost a využitelnost vašeho provozu se zdokonalenými prostředky na řízení hladin
- Nižší nároky na údržbu nižší náklady za životní cyklus
- Zkrácená doba návrhu a nákupu
- Minimalizace nároků a nákladů na montáž (řešení s obtokovou komorou s GWR)
- Plný soulad s bezpečnostními normami pro elektrárny (např. SIL, PED, ASME)