Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Snížení nákladů ve farmaceutickém průmyslu

Inovativní technologie měření a sofistikované koncepce údržby pomáhají snižovat náklady a zároveň zaručují kvalitu.

Biotechnolog v laboratoři

Odvětví biologických věd neustále čelí novým výzvám. Široké vrstvy populace musí být zásobovány dostupnými léky. Zatímco vysoké náklady na výzkum vyžadují vysokou produktivitu a spolehlivost, farmaceutické společnosti musí poskytovat trvale vysokou kvalitu léků za nižší náklady. Důležité je udržení ziskovosti, globální výroby a povědomí o nákladech. V této souvislosti jsou stále více požadována inovativní řešení pro farmaceutický průmysl. Máme pro vás pár nápadů.

Klíčová fakta

8%

růstu produktivity

díky nižším prostojům zařízení díky integrované koncepci kalibrace

Samokalibrační teplotní senzor TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Insights

Implementujte inovativní metody měření teploty

Pro farmaceutické společnosti je teplota jedním z hlavních kritických bodů měření v bioprocesu se silným dopadem jak na buněčnou kinetiku, tak na rozpustnost rozpuštěných plynů. Teplota ovlivňuje reakční kinetiku, buněčný růst, životaschopnost buněk a tvorbu produktu. Proto je nutná úzkopásmová regulace teploty a častá kalibrace pro splnění procesních požadavků a přesnosti, což může být nákladné.

Naše expertíza v předmětném oboru

Pro zajištění optimálního výkonu a kvality by měla být teplotní zařízení pravidelně kalibrována. V kritických aplikacích je běžný šestiměsíční interval. Použití inovativní technologie měření může výrazně snížit úsilí a náklady na kalibraci. Proto jsme vyvinuli první samokalibrační teplotní senzor na světě TrustSens TM371. Toto inovativní zařízení vám nabízí plně automatizovanou, sledovatelnou, inline samokalibraci, která vám pomůže odstranit neshody nebo nezjištěné poruchy.

Zaměstnanec farmaceutické společnosti analyzující nainstalované zařízení ©Endress+Hauser
Insights

Standardizujte nainstalovaná technická aktiva

Jednotné ovládání a rychlá výměna zařízení: může to znít jednoduše, ale není. Získání a udržení plné transparentnosti mnoha aktiv instalovaných v průběhu času ve vaší farmaceutické společnosti je neustálou výzvou, která výrazně zvyšuje úsilí o údržbu. Analýza vašich instalovaných prostředků pro výrobu je prvním krokem k optimalizaci účinnosti údržby a dostupnosti závodu.

Naše expertíza v předmětném oboru

Jednotné ovládání a rychlá výměna zařízení může to znít jednoduše, ale není. Získání a udržení plné frekvence mnoha nainstalovaných v průběhu vaší oblíbené společnosti je neustálou pokračující dobou, která výrazně zvyšuje úsilí o údržbu. Analýza vašich instalovaných prostředků pro výrobu je prvním krokem k optimalizaci údržby a provozu závodu.

Biotechnolog v laboratoři ©Endress+Hauser
Insights

Ověřujte funkčnost přístrojů

Údržba a kalibrace jsou často považovány za časově a finančně náročnou nepříjemnost. Údržba i kalibrace jsou však klíčové, pokud jde o zajištění spolehlivosti procesu a kvality produktů při výrobě léčiv.

Naše expertíza v předmětném oboru

Přístroje vybavené technologií Heartbeat významně prodlužují testovací cykly a poskytují standardizovaná diagnostická upozornění pro nákladově efektivní údržbu. Technologie nabízí jednoduché a snadné sledování měřicích bodů při každodenním provozu. Chyby jsou rozpoznány v rané fázi a zvyšuje se produkce. Ověření přístroje ověřuje, že všechny kritické komponenty fungují správně v rámci definované specifikace.

Systém čištěné vody ve farmaceutickém průmyslu ©Endress+Hauser
Insights

Optimalizujte svůj proces úpravy a rozvodu vody

Aby se zabránilo biologické zátěži, musí být voda nepřetržitě v pohybu při rychlosti proudění nad 2 m/s. Spolehlivé měření průtoku je proto zásadně důležité a kritické měřicí body je nutné pravidelně kalibrovat. Pokud jde o čištěnou vodu (PW) a vodu pro injekce (WFI), vodivost je hlavním parametrem kvality. Vždy musí být splněny limity definované v lékopisech.

Naše expertíza v předmětném oboru

Díky technologii Heartbeat poskytují naše přístroje spolehlivé vlastní monitorování a pomáhají optimalizovat vaše kalibrační postupy, zejména v nepřetržitých procesech. To přímo vede k vyšší dostupnosti závodu a výrobě. U PW a WFI je základním požadavkem teplotně nekompenzované měření vodivosti v nízkém rozsahu. Kalibrace systému v distribuční smyčce je účinný způsob, jak zajistit shodu s předpisy. Pro optimalizaci výroby vody nabízíme:

  • Vysoce přesné měření průtoku
  • Spolehlivý monitoring vodivosti
  • Snadná a rychlá kalibrace
  • Autodiagnostika a bezproblémové ověření

Výhody

Zvládněte budoucí výzvy společně s našimi specialisty a těžte z jejich dlouholetých zkušeností v oboru biologických věd. Poskytují tisíce nápadů, jak snížit náklady ve farmaceutické výrobě, pomáhají vám dosáhnout vašich cílů a dosáhnout provozní dokonalosti.

Klíčová fakta

10%

snížení nákladů díky konceptům preventivní údržby

Klíčová fakta

O 60 %

méně SOP pro kalibraci

Klíčová fakta

94%

celkové pokrytí chyb s technologií Heartbeat

Shrnutí

Jak vám můžeme pomoci

Naši odborníci na farmaceutický průmysl mají mnoho nápadů, jak snížit náklady ve výrobě a zároveň zlepšit provozní dokonalost. Použití naší inovativní technologie měření a konceptů údržby může výrazně snížit vaše úsilí a náklady na kalibraci. Chcete-li mít své náklady pod kontrolou, měli byste zvážit:

  • Optimalizujte kalibraci nebo nainstalujte zařízení na měření teploty se schopností samokalibrace
  • Standardizujte svá nainstalovaná technická aktiva, optimalizujte skladové zásoby a zvyšte dostupnost náhradních dílů
  • Integrujte a vyhodnocujte diagnostická data a ověřujte funkčnost přístrojů
  • Optimalizujte svůj okruh úpravy a rozvodu vody

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články