Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizujte svou výrobu cukru prostřednictvím procesní instrumentace

Inovativní, robustní technologie umožňující snadné čištění během výroby a údržby.

Proces odpařování ve výrobě cukru

Výroba cukru představuje odvětví citlivé na řízení výdajů. Nejdůležitějším aspektem jsou robustní, odolné a vysoce kvalitní procesní přístroje, protože zvyšují výkonnost a zaručují zachování konstantní kvality. Procesy výroby cukru lze optimalizovat, aniž by se tím snížila kvalita výsledného produktu. Robustní, inovativní technologie umožňující snadné čištění zaručují vysokou využitelnost technologie a snižují riziko poškození vybavení během údržby.

Klíčová fakta

182

million metric tons of sugar

were produced worldwide in the 2020/2021 crop year. 80% of the world's sugar is produced from sugar cane and the remaining 20% comes from sugar beets. A total of over 120 countries produce sugar. Source: www.investopedia.com

Proces odpařování v cukrovaru ©Schweizer Zucker
Poznatky

Měření hladiny v procesu odpařování

Jednou z nejnáročnějších aplikací při výrobě cukru je měření hladiny ve výparníku. Nízká hladina vyčištěné šťávy může znehodnotit celou výrobní dávku a způsobit neplánovanou odstávku provozu.

Naše expertíza v předmětném oboru

Radarová technologie zabudovaná do obtokového systému zaručuje robustní, stabilní a spolehlivý monitoring hladiny.

  • Optimalizujte své měření hladiny v procesu odpařování pomocí radarového měření.
Deltabar FMD71 – měření tlakové diference ©Schweizer Zucker
Poznatky

Optimalizujte své měření tlakové diference

Agresivní výrobní prostředí a čisticí procesy často poškozují systém na měření tlakové diference ve výparnících.

Naše expertíza v předmětném oboru

Náš inovativní elektronický systém na měření tlakové diference je spolehlivým řešením umožňujícím přímou náhradu za stávající technologie.

  • Maximální robustnost ve spojení s odolností vůči otěru a těsností při vakuu díky keramickému měřicímu článku přístroje Deltabar FMD71. Systém Deltabar navíc nabízí rychlejší instalaci, nižší nároky na údržbu a menší rozsah skladových zásob náhradních dílů.
Proces krystalizace v procesu výroby cukru ©Schweizer Zucker
Poznatky

Udržujte měření pH v bezpečných mezích

Optimální rozsah pH během procesu krystalizace činí 6,5 až 7,0, při kterém je zaručena špičková kvalita výsledných produktů. Kvůli nízké iontové síle vody smíchané s cukrem nelze použít skleněnou elektrodu.

Naše expertíza v předmětném oboru

Doporučujeme naše digitální neskleněné senzory s elektrodou ISFET nebo smaltovou elektrodou ve spojení s technologií Memosens.

  • Odhalte potenciál používání našeho digitálního neskleněného senzoru pH CPS77D s elektrodou ISFET.
  • Získejte výhody pramenící z dlouhodobé stability a minimálních nároků na údržbu při použití senzoru Ceramax CPS341D, digitálního neskleněného senzoru pH se smaltovou elektrodou.
  • Zvyšte procesní bezpečnost a zjednodušte manipulaci s daty díky digitální technologii Memosens.
Proces odpařování ve výrobě cukru ©Schweizer Zucker
Poznatky

Koncentrace Brix na nejvyšší úrovni

Sirup se vyrábí v odpařovací fázi při koncentraci přibližně 65 °Brix. Spolehlivost a přesnost výsledků ve správný okamžik je zcela klíčová.

Naše expertíza v předmětném oboru

Vedle hlavní úlohy spočívající v měření hmotnostního průtoku a hustoty Promass provádí s vysokou přesností také in-line měření cukernatosti. Promass dále poskytuje indikaci jasných, standardizovaných diagnostických hlášení prostřednictvím technologie Heartbeat od společnosti Endress+Hauser, která umožňuje preventivní údržbu a současně poskytuje důkaz o provozní spolehlivosti a procesní bezpečnosti.

  • Odhalte výhody Coriolisových hmotnostních průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser.
  • Analyzujte potenciál technologie Heartbeat související s preventivní údržbou.

Výhody

Jakožto výrobce cukru musíte minimalizovat odstávky provozu a další rizika vyvstávající během procesu. Z tohoto důvodu potřebujete mít po boku spolehlivého partnera. Naši zkušení průmysloví a aplikační inženýři vám mohou pomoci optimalizovat vaše procesy a zlepšit využitelnost technologie.

Klíčová fakta

Nepřetržitá

výroba bez přerušení nebo odstávek.

Klíčová fakta

ŽÁDNÉ

vadné nebo poškozené přístroje během výroby a údržby.

Klíčová fakta

Více než 1 000

procesních přístrojů Endress+Hauser nainstalovaných v každém cukrovaru vám pomůže zvýšit provozní dostupnost vaší technologie.

Shrnutí

Naše nabídka

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio schválených přístrojů na měření průtoku, hladiny, teploty a tlaku a dále analytických přístrojů, s jejichž pomocí můžete vyřešit problematické úlohy v náročném odvětví výroby cukru. Naše přístroje jsou konstruovány a vyráběny tak, aby odolávaly procesům čištění během údržby a agresivnímu prostředí ve výrobních procesech.

  • Trvalá kvalita a chuť produktu
  • Stabilní procesní parametry (Brix atd.)
  • Bezpečnost pro vaši nainstalovanou základnu zařízení (čerpadla, průtokoměry atd.)
  • Menší objem odstávek výroby
Odpařovací zařízení v cukrovaru ©Schweizer Zucker
Poznatky

Měření hladiny v procesu odpařování

Jednou z nejnáročnějších aplikací při výrobě cukru je měření hladiny ve výparníku. Nízká hladina vyčištěné šťávy může poškodit celou dávku a způsobit neplánovaný výpadek.

Naše odbornost v oboru

Radarová technologie namontovaná v obtokovém systému zajišťuje robustní, stabilní a spolehlivé monitorování hladiny.

Elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD71 v cukrovaru ©Schweizer Zucker
Poznatky

Optimalizujte měření diferenčního tlaku

Náročné výrobní prostředí a čisticí procesy často poškozují systém rozdílu tlaku ve výparnících.

Naše odbornost v oboru

Náš inovativní elektronický systém diferenčního tlaku je spolehlivou náhradou jedna ku jedné.

  • Maximální robustnost spojená s odolností proti oděru a vakuovou těsností díky keramickému článku Deltabar FMD71. Deltabar navíc nabízí rychlejší instalaci, méně údržby a prostojů a také méně skladů náhradních dílů.
Krystalizační systém ve výrobě cukru ©Schweizer Zucker
Poznatky

Měření pH udržujte v bezpečných mezích

Optimální rozsah pH v procesu krystalizace cukru je pH 6,5 až 7,0, což zajišťuje špičkovou kvalitu konečných produktů. Kvůli nízké iontové síle vody smíchané s cukrem nelze použít skleněnou elektrodu.

Naše odbornost v oboru

Doporučujeme naše digitální bezskleněné senzory s ISFET nebo smaltovanou elektrodou v kombinaci s technologií Memosens.

  • Identifikujte potenciál použití našeho digitálního neskleněného pH senzoru .
  • Využijte dlouhodobou stabilitu a minimální údržbu pomocí Ceramax CPS341D, digitálního neskleněného pH senzoru se smaltovanou elektrodou.
  • Zvyšte bezpečnost procesu a zjednodušte manipulaci díky senzorové technologii Memosens..
Proces odpařování při výrobě cukru ©Schweizer Zucker
Poznatky

Brixova koncentrace na nejvyšší úrovni

Sirup se vyrábí ve fázi odpařování s asi 65° Brix. Spolehlivé a přesné výsledky ve správný okamžik jsou klíčové.

Naše odbornost v oboru

Kromě hlavního úkolu měření hmotnostního průtoku a hustoty provádí Promass také in-line měření koncentrace Brix s vysokou přesností. Kromě toho Promass poskytuje jasná, standardizovaná diagnostická upozornění pomocí Endress+Hauser Heartbeat Technology, která umožňuje prediktivní údržbu a zároveň poskytuje důkaz o provozní spolehlivosti a bezpečnosti procesu.

Dále

Naše nabídka

Endress+Hauser nabízí kompletní paletu schválených průtokových, hladinových, teplotních, tlakových a analytických přístrojů pro řešení vašich výzev v náročném odvětví výroby cukru. Naše nástroje jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely čisticí procesy během období údržby a v náročných výrobních procesech.

  • Konzistentní kvalita produktu
  • Stabilní parametry zpracování (Brix, atd.)
  • Bezpečnost pro vaši instalovanou základnu, jako jsou průtokoměry nebo jiná procesně relevantní zařízení
  • Snížený výpadek

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články