Přístrojové vybavení pro bezpečné skladování vodíku
Úvod
Procesní instrumentace pro bezpečné skladování vodíku
Skladování vodíku je klíčové pro rozvoj technologií vodíkových a palivových článků v oblasti stacionárních, přenosných a dopravních aplikací. Navzdory vysokému obsahu energie na hmotnost vyžaduje nízká hustota vodíku při okolní teplotě inovativní, energeticky náročné metody skladování, jako jsou vysokotlaké nádrže, kryogenní skladování kapalin a adsorpce nebo absorpce v pevných látkách. V systémech skladování vodíku hraje klíčovou roli procesní instrumentace, která umožňuje monitorování, řízení a bezpečnost v reálném čase.
Parametry
Zaměření na klíčové parametry procesu
Přesné měření hladiny kapalného vodíku
Kapalný vodík se neustále odpařuje a v zásobníku vzniká plyn, který se vypařuje. Také změny hustoty způsobené změnami teploty a tlaku představují pro použité zařízení pro měření hladiny značný problém a mohou způsobit nepřesné údaje nebo dokonce poškození.
Kvalita vodíku významně ovlivňuje bezpečné skladování vodíku, protože kontaminanty vedou ke snížení energetického obsahu, zatímco stopová vlhkost může způsobit poškození nebo korozi, zejména v kryogenním prostředí.
Vysoká přesnost měření hladiny kapalného vodíku ve skladovacích nádržích s manometry Endress+Hauser
Kryogenní prostředí, vypařující se plyn a tlak par činí z přesného měření hladiny náročný úkol. Pro zajištění bezpečného provozu vodíkové nádrže i přesné inventury jsou nezbytné spolehlivé hladinoměry a nezávislé alarmové měřiče přeplnění. Naše zařízení Proservo NMS81 nabízí:
Maximální spolehlivost díky přesnosti až ±0,4 mm (±0,02").
Vynikající odolnost proti korozi a vysoká přesnost bez vlivu stejnosměrné hodnoty nebo vyvření plynu.
Hardware a software vyvinutý podle normy IEC 61508 až do úrovně SIL3 pro vysokou úroveň bezpečnosti.
Velmi přesné servoměření výšky hladiny, rozhraní a hustoty kapalin
Optická analýza
Spolehněte se na analyzátory plynů TDLAS pro přesné stanovení stopové vlhkosti
Vodík se může při skladování v podzemí nasytit vlhkostí. Pro zajištění bezpečného skladování a dalšího použití je nezbytné měřit jeho kontaminaci stopovou vlhkostí. Náš analyzátor plynu J22 TDLAS spolehlivě detekuje stopovou vlhkost v rozsahu ppm a poskytuje:
Vysoká přesnost a integrovaná diagnostika a ověřování pomocí technologie Heartbeat.
Velmi rychlá odezva při identifikaci nečistot v procesu.
Robustní konstrukce pro snadnou instalaci, uvedení do provozu a opravy.
Exceptionally reliable for measuring trace gas components
Případové studie
Objevte příběhy úspěšných zákazníků
Úspěšný příběh
Měření kvality vodíku v reálném čase
Společnost Enapter používá ke stanovení čistoty vyrobeného vodíku optickou analytickou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser. Zjistěte více!
Úspěšný příběh
Revoluce v energii z odpadu
Wildfire Energy spoléhá na technologii měření a podporu od společnosti Endress+Hauser, aby zajistila efektivní výrobu vodíku a syngasu z biomasy a zbytkového odpadu.
Plánujete projekt? Proberte své problémy s naším odborníkem.
Místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni poskytnout podporu na každém kroku.
Objevte potenciál vodíku při omezování emisí uhlíku jako klíčové suroviny v odvětví energetiky. Zjistěte, jak vás může společnost Endress+Hauser podpořit na cestě k čisté nule.
Hydrogen - key energy carrier to reach decarbonization goals
Hydrogen is a promising solution for reducing carbon emissions and its infrastructure is developing rapidly. Learn how Endress+Hauser can help achieve sustainability and ensure regulatory compliance.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .