Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Přístrojové vybavení pro bezpečné a účinné stlačování a přepravu vodíku

Prodloužení životnosti kompresoru pomocí spolehlivých přístrojů.

Vodíkové potrubí pro přepravu po kompresi
Úvod

Procesní instrumentace pro účinnou kompresi a přepravu vodíku

Vysokotlaké prostředí vyžaduje robustní senzory. Křehkost vodíku vyžaduje speciální materiály pro přesné měření a bezpečný provoz. Spolehlivé systémy monitorování teploty a skladování, včetně snímačů tlaku, teploty a hladiny, jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního provozu pro čistší budoucnost.

Parametry

Zaměření na klíčové parametry procesu

Zmírnění tlakové křehkosti membrán

Vodík může pronikat skrz materiály senzorů, což může způsobit jejich křehnutí a potenciální selhání. Výběr materiálů odolných vůči křehnutí vodíku je zásadní pro zajištění dlouhé životnosti a přesnosti snímačů tlaku.

Zajištění spolehlivého měření průtoku

Měření průtoku kapalného vodíku je silně ovlivněno přítomností přiváděného plynu. Coriolisovy průtokoměry s dvoufrekvenční technologií zůstávají takovými podmínkami aplikace neovlivněny.

Přesné měření hladiny

Snímače hladiny musí být kompatibilní s kryogenními teplotami a tlaky. Aby odolaly těmto extrémním podmínkám a poskytovaly přesné měření hladiny, jsou zapotřebí specializované materiály a konstrukce.

Měření tlaku

Měření tlaku vodíku pomocí pozlacené membrány

Vodík může prostupovat mnoha kovy, včetně těch, které se používají v membránách a těsněních tlakových senzorů. To může vést k praskání způsobenému vodíkem, snížení mechanické pevnosti a případnému selhání snímače. Společnost Endress+Hauser nabízí snímače tlaku se specializovanými materiály membrán a pokovením, které jsou navrženy tak, aby odolávaly prostupu vodíku a udržovaly dlouhodobou stabilitu v prostředí bohatém na vodík.

  • Spolehlivé měření a vysoká přesnost ve vodíkových aplikacích.
  • Kompletní portfolio převodníků tlaku s možností pozlacení.
  • Připojení Bluetooth pro pohodlný přístup k zařízení.
Měření průtoku

Přesné měření průtoku vodíku

Vodík je nejlehčí existující plyn a za atmosférických podmínek má desetkrát nižší hustotu než zemní plyn. Vzhledem k tomu, že proudy vodíku mají malou hmotnost pro šíření zvuku a často vykazují vysoké rychlosti plynu, principy měření založené na rychlostech mají potíže s opakovatelnými a přesnými výsledky měření průtoku. Naše Coriolisovy průtokoměry nabízejí:

  • Nejlepší hodnota otáčení ve své třídě pro měření průtoku vodíku, konstrukce bez těsnění, SIL a Ex pro nejvyšší bezpečnost.
  • Nejvyšší citlivost měření pro dosažení nejširšího rozsahu měření hmotnostního průtoku.
  • Vynikající stabilita nulového bodu, lze měřit vodík při nízkém tlaku s nejnižší chybou měření na trhu.
Měření hladiny

Kapacitní měření hladiny v nádržích na kapalný vodík

Kapacitní technologie nabízí spolehlivé měření pro aplikace s kapalným vodíkem, které není ovlivněno dielektrickou konstantou, parami, teplotou ani změnami tlaku, což zajišťuje bezpečné a přesné měření hladiny. Náš přístroj Liquicap FMI51 nabízí:

  • Zvýšená bezpečnost díky osvědčené kapacitní technologii.
  • Speciální izolační komponenty a oddělená elektronika zajišťují, že kryogenní teploty zařízení nepoškodí.
  • Osvědčené v provozu a vhodné pro použití v malých stacionárních procesních nádržích.

Plánujete projekt? Proberte své problémy s naším odborníkem.

Místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni poskytnout podporu na každém kroku.

Závěrečné poznámky

Související řešení

Zjistěte, proč jsme tím správným partnerem pro bezpečné a efektivní stlačování a přepravu vodíku.