Employ best-in-class process instrumentation with real-time data to ensure water quality in your membrane filtration applications
Introduction
Process instrumentation for membrane filtration
Process instrumentation plays a crucial role in ensuring the highest standards in water quality. Membranes are used during water treatment to separate contaminants from the water based on properties such as size or charge. Common membrane processes include microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis. The operational challenge is to avoid fouling, blockage and damage to the membranes by optimizing the cleaning cycles and thus reduce the consumption of chemicals and water.
Real-time process data to better control cleaning cycles
Avoid membrane blockage or damage such as breakage, scaling and fouling
Parameters
Focus on key parameters
Quality & Compliance
Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu
Prozkoumejte řešení od společnosti Endress+Hauser pro obor vodárenství a vodního hospodářství pro cenově výhodný a spolehlivý monitoring pitné vody v současné době i do budoucnosti.
Magneticko-indukční měření průtoku je osvědčenou metodou v různých odvětvích již po více než 60 let. Magneticko-indukční průtokoměry se používají univerzálně ve všech odvětvích.
Critical water quality parameters at the inlet of reverse osmosis processes require extremely close monitoring. Analysis panels offer the opportunity to combine different parameters such as turbidity, pH, ORP, chlorine, conductivity, TOC and more. Customize your own analytical panel according to your requirements.
Senzor Memosens pro optické měření dusičnanů nebo SAK ve vodárenství a v odpadních vodách
Differential pressure
Optimize cleaning cycles with differential pressure
Filtration processes must be closely monitored. Our robust differential pressure devices help avoid filter damage by responding promptly to pressure overloads and the need for cleaning.
Cenově výhodný převodník tlaku s kovovým senzorem pro měření v plynech, párách nebo kapalinách
Flow measurement
Monitoring filter performance with reliable flow measurement
In membrane filtration, flow measurement is necessary for the hydraulic balance, permeate and concentrate flows. Stable monitoring is essential to guarantee optimum performance of the reverse osmosis process.
Spolehlivé, flexibilní, bezúdržbové - neinvazivní měření průtoku, trvale přesné i v omezeném prostoru.
Case studies
Discover success stories from our customers
Úspěšný příběh
Zařízení na opětovné využití vody Safi
Růst populace, nedostatek vody a změna klimatu významně ovlivňují dostupnost vody. Opětovně využívaná voda je nejudržitelnějším zdrojem, který ve srovnání s odsolováním mořské vody spotřebuje méně energie.
Úspěšný příběh
Pokroky v nulovém vypouštění kapaliny urychlují udržitelnost
Společnosti Garver se podařilo dosáhnout nulového vypouštění kapaliny z odkalování chladicí věže díky spolupráci se spolehlivými partnery, jako jsou Endress+Hauser a Rockwell Automation.
Úspěšný příběh
Sustainable wastewater treatment
Společnost Wernsing Feinkost GmbH spoléhá na měřicí techniku a inženýrství od společnosti Endress+Hauser, aby zajistila hladký a nepřetržitý provoz čističky odpadních vod.
Úspěšný příběh
Měření vodivosti v provozu na recyklaci vody
Společnost Pasfrost spoléhá na Memosens CLS82D ohledně měření vodivosti v provozu na recyklaci vody. Senzor poskytuje přesná měření i při velmi nízkých hodnotách vodivosti.
Úspěšný příběh
Zvýšení účinnosti využití vody
Zvyšte účinnost využití vody optimalizací čisticích procesů, snížením zatížení CHSK a opětovným využitím vody z výparů při sušení. Zjistěte, jak spolehlivá procesní data pomáhají skupině DMK Group.
Planning a project? Discuss your challenges with our expert
Our local Endress+Hauser industry experts are ready to support you.
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Naše zkušenosti z vodárenství ve více než 100 zemích světa pomáhají zvýšit bezpečnost a využitelnost moderních technologií, optimalizovat náklady a poskytnout co největší podporu v rámci řízení rizik.
Řešení pro vodu, odpadní vodu a vodárenské aplikace
Pomůžeme vám plnit vaše bezpečnostní a legislativní požadavky v celém spektru činností od přívodu surové vody po rozvod pitné vody a od úpravy odpadních vod po jejich vypouštění do vodních toků. Využijte řešení Endress+Hauser k překonání výzev vašeho odvětví.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .