Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Paddle switch level measurement

Point level detection in bulk solids

Paddle switch level
3 Výrobky
Filtrovat X icon

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FTE30
název Bodový hladinový spínač Soliswitch FTE30 Rotační lopatkový spínač
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 2/2024
Zastavení objednávky 9/2025
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 3/2031
Oprava do not applicable
Nová alternativa FTE20
Poradenství v oblasti údržby

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FTE31
název Bodový hladinový spínač Soliswitch FTE31 Rotační lopatkový spínač
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 2/2024
Zastavení objednávky 9/2025
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 3/2031
Oprava do not applicable
Nová alternativa FTE20
Poradenství v oblasti údržby

Paddle switch level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About paddle switch level measurement

The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.

Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).

Paddle switch measurement: Measuring Principle

The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.

Benefits

  • Measuring principle for simple applications
  • No calibration required