Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 Výrobky
Filtrovat X icon

Produkt se postupně vyřazuje

Dostupné nové alternativy

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu PMD55
název Diferenční tlak Deltabar PMD55
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 12/2024
Zastavení objednávky 6/2027
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 7/2030
Oprava do 7/2030
Nová alternativa PMD55B
Poradenství v oblasti údržby

Produkt se postupně vyřazuje

Dostupné nové alternativy

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu PMD75
název Diferenční tlak Deltabar PMD75
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 12/2024
Zastavení objednávky 6/2027
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 7/2030
Oprava do 7/2030
Nová alternativa PMD75B
Poradenství v oblasti údržby

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system