Bezpečné a přesné měření hladiny v zásobnících oleje v elektrárně.
V energetickém průmyslu se v mnoha elektrárnách používá ropa jako primární nebo sekundární zdroj paliva pro turbíny nebo spalovací motory. Společnost Endress+Hauser zaručuje přesné měření a monitorování sypkých paliv během jejich přepravy a skladování v energetických zařízeních. Po celou dobu podporuje manažery zařízení, aby zajistili transparentnost a bezpečnost personálu a zároveň splnili výkonnostní cíle pro ekologickou výrobu energie a minimalizovali provozní náklady.
Více než 30 000 instalací obchodních měření za posledních 10 let
Certifikované přístrojové vybavení a inventární systémy nádrží zajišťují v souladu s mezinárodními normami přesné sledování čistého standardního objemu nebo hmotnosti paliva skladovaného a dodávaného v nádržích. Naše široké portfolio, které nabízí bezproblémové propojení se stávajícími systémy a polními přístroji, zahrnuje jednoduše instalovatelné radary, servoměry a snímače průměrné teploty, které umožňují flexibilní, spolehlivé a přesné měření zásob.
Jak můžeme pomoci s měřením hladiny ve vaší elektrárně?
Zlepšete svůj přenos a skladování kapalin pomocí společnosti Endress+Hauser. Naše řešení pokrývají všechny vaše aplikace měření nádrží, počínaje malými místními cisternami až po síť nádrží instalovaných v několika elektrárnách v celé zemi nebo přes hranice. Naše síť specializovaných odborníků vás bude doprovázet po celou dobu životnosti zařízení, od prvotního technického návrhu až po provoz a údržbu.
Použijte metodu nulových ztrát Endress+Hauser ve vaší elektrárně nebo provozu. Od průzkumů na místě až po projekční činnosti, návrh a definici rozsahu. Spojte se s námi, abyste specifikovali projektové požadavky, stejně jako proces nastavení a vylepšení systému.
Mějte rizika pod kontrolou a dokončete projekty ve vaší elektrárně s podporou projekčních služeb Endress+Hauser, které zahrnují projektový management, projekční činnosti, výrobu, testování, dokumentaci, certifikaci, uvedení do provozu a spuštění.
Bezproblémově vylepšete své systémy instrumentace nádrží pomocí několika možností připojení. Snižte náklady na údržbu a zvyšte flexibilitu, a to vše v souladu s místními i mezinárodními normami, jako je OIML R85.
Spojte se s týmem techniků Endress+Hauser a zvyšte výkon a efektivitu vašich probíhajících energetických operací s využitím našich globálních školení, validací a služeb údržby.
Spravujte a monitorujte zařízení pro měření paliva ve vaší elektrárně nebo provozu během celého jejich životního cyklu pomocí našeho jedinečného ekosystému Endress+Hauser Netilion.
Naše řešení prevence přeplnění nádrží pomocí nezávislého alarmu horní hladiny byla instalována na Blízkém východě a pomáhala našim zákazníkům minimalizovat rizika závažných nebezpečí.
Endress+Hauser poskytuje řešení na klíč pro každou aplikaci měření nádrží.
Ať už jde o projekt elektrárny úplně od začátku, nebo při instalaci na již fungující systémy, případně při modernizaci stávající elektrárny, Endress+Hauser může poskytnout řešení...
Endress+Hauser poskytuje řešení na klíč pro každou aplikaci měření nádrží.
Ať už jde o projekt elektrárny úplně od začátku, nebo při instalaci na již fungující systémy, případně při modernizaci stávající elektrárny, Endress+Hauser může poskytnout řešení na klíč pro každý druh aplikace měření nádrží. To zajišťuje bezpečný a přesný provoz v souladu s místními a mezinárodními standardy.
Využijte nejmodernější servopohony nebo radarová měřidla Endress+Hauser s přenosem péče a (volitelnou) certifikací SIL.
Snímač průměrné teploty a převodník tlaku pro korekci čistého standardního objemu skladovaného oleje.
V případě potřeby můžeme dodat plováková a pásková měřidla, která jsou přesně zkonstruována tak, aby dokonale vyhovovala vašemu zařízení a procesu.
Certifikovaný systém řízení zásob Endress+Hauser vám pomůže přesně změřit uložený čistý standardní objem v nádrži.
Brány jsou systémové komponenty, které umožňují snadný přístup k datům polního zařízení a sítě a poskytují paralelní síťový přístupový bod např. pro konfigurační software zařízení (FieldCare).
Abyste mohli lépe monitorovat vaše zařízení a procesy, lze naše prvotřídní hladinoměry objednat s adaptéry pro bezdrátovou komunikaci a adaptéry pro připojení nádrží.
V závislosti na požadavcích projektu nabízí společnost Endress+Hauser inženýrská řešení na míru pro návrh, výrobu a instalaci nejvhodnějšího přístroje pro měření hladiny.
Snižte své výrobní náklady a zvyšte výkonnost pomocí aplikačního poradenství a hodnocení nulových ztrát od společnosti Endress+Hauser.
Spolupracujte se společností Endress+Hauser a jejími zkušenými techniky, kteří jsou vyškoleni k provádění počátečních průzkumů místa, definování výstupů, provádění podrobného návrhu a provádění technických simulací.
Vaše oddělení nákupu si může dát pauzu s vědomím, že kupuje prvotřídní produkt Endress+Hauser, který je navržen, zkonstruován a „Made in Germany“.
Certifikační a testovací oddělení Endress+Hauser zajistí vysoce kvalitní produkt se špičkovým výkonem a veškerou příslušnou dokumentací požadovanou pro bezpečnostní inspektory vaší země.
Před odesláním ve spolupráci testovanými logistickými partnery pomáhá Factory Acceptance Testing (FAT) ověřit, zda nově vyrobené měřicí zařízení splňuje zamýšlený účel a zajišťuje, že byly splněny specifikace vaší objednávky.
Technici společnosti Endress+Hausser pomohou dohlížet na instalaci, uvedení do provozu a testování přejímky na místě (SAT) za účelem kontroly zařízení a příslušné dokumentace na vašem pracovišti.
Může snad být něco více komfortní, než nechat techniky Endress+Hauser pomáhat se spouštěním a zkušebním provozem vašeho závodu a nového vybavení pro měření hladiny?
Nové vybavení je jen tak dobré, jak dobrý je tým, který ho má na starosti. Z tohoto důvodu Endress+Hauser nabízí intenzivní školení pro vaše techniky a komplexní technickou dokumentaci, která jim pomůže s budoucí údržbou.
Podobně jako mnoho dnešních špičkových produktů, ať už jde o elektromobil, nebo notebook, Endress+Hauser nabízí oddělenou diagnostiku, ověřování a údržbu všude tam, kde jsou naše produkty v provozu. Vše, co potřebujete, je připojení k internetu.
V závislosti na vašem projektu a procesu nabízí Endress+Hauser zakázková projekční řešení pro návrh, výrobu a instalaci dokonalého přístroje pro měření hladiny. Zavolejte nám ještě dnes a prodiskutujte rozsah vašeho projektu.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.
Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Systémy na měření průtoku od společnosti Endress+Hauser zaručují dostupnost technologie elektrárenských provozů a efektivitu provozu s bezpečnou a přesnou vykládkou palivového oleje a dalších kapalin.
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Znáte nejchytřejší způsob, jak chránit cyklus voda/pára před kontaminanty? Podívejte se na naše řešení SWAS pro elektrárny se všemi měřicími technologiemi pro sledování kvality vody.
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Zjistěte více o našich spolehlivých monitorovacích řešení pro sádrovcové, solné a kalové odpadní vody, která vám pomohou splnit regulační limity vaší elektrárny a snížit provozní náklady.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .