Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Získejte záruku dostupnosti technologie a bezpečné přepravy paliva pomocí měřicích sestav pro automobilovou, železniční a lodní dopravu
Palivový olej je pro elektrárenský a energetický průmysl zásadně důležitý, jelikož pohání turbíny, spalovací motory a parní kotle. Pohání rovněž spouštěcí a pomocné hořáky v uhelných elektrárnách. Zkušenosti a odborné znalosti, kterými společnost Endress+Hauser disponuje v oblasti obchodního měření průtoku, umožňují provozovatelům technologických celků zdokonalit měření množství i kvality a rovněž zvýšit efektivitu při vykládkách tohoto nákladného a nebezpečného zdroje. Dochází také k zlepšení dostupnosti technologie, provozní a ekologické bezpečnosti a postupů údržby.
> 15 000 instalací pro obchodní měření po celém světě za posledních 10 let
Ať se jedná o vykládku palivového oleje z nákladního automobilu, železničního vozu, nebo lodě, vykládkové sestavy na měření průtoku od společnosti Endress+Hauser s certifikovaným Coriolisovým průtokoměrem Promass splňují a překračují požadavky na přesnost při obchodních měřeních dle OIML R117 a současně nabízejí nižší tlakové ztráty, vysokou kapacitu průtoku a menší prostorové nároky. Díky absenci pohyblivých dílů dochází k optimalizaci údržby. Technologie Heartbeat umožňuje provádět ověření v souladu s IEC 61511-1, diagnostiku v souladu s Namur NE 107 a prediktivní údržbu.
Jak můžeme pomoci
Celosvětová síť specialistů pro měření ze společnosti Endress+Hauser vám poskytne podporu ve všech aplikacích vykládek kapalných médií pro elektrárny s obchodním měřením a v průběhu celého životního cyklu daného provozního zdroje od počátečního projekčního návrhu až po provoz a údržbu.
Přijměte přístup s nulovými ztrátami. Spolupracujte se společností Endress+Hauser na stanovení projektových požadavků a zdokonalení procesů včetně průzkumu konkrétních pracovišť, základního návrhu systému a definice rozsahu.
Zajistěte si optimální dodávky a správu rizik pro modernizaci vaší elektrárny s využitím služeb společnosti Endress+Hauser v oblasti projektového managementu, podrobných projekčních činností, výroby, testování, dokumentace, certifikace, uvedení do provozu a spuštění celého systému.
Udržujte efektivitu a výkonnost provozu elektrárny pomocí našich služeb v oblasti školení, validace, následné kalibrace a údržby.
Spravujte své provozní zdroje v rámci celého jejich životního cyklu prostřednictvím jedinečného ekosystému Netilion od společnosti Endress+Hauser.
Co nabízíme
Společnost Endress+Hauser představuje možnost nákupu pod jednou střechou pro oblast měřicích sestav na vykládku médií na základě jejich hmotnosti nebo objemu. Modernizujte své postupy obchodních měření v elektrárenském provozu pomocí nejnovějších...
Společnost Endress+Hauser představuje možnost nákupu pod jednou střechou pro oblast měřicích sestav na vykládku médií na základě jejich hmotnosti nebo objemu. Modernizujte své postupy obchodních měření v elektrárenském provozu pomocí nejnovějších technologií a zajistěte si shodu s příslušnými předpisy a místními i mezinárodními normami a bezpečné a přesné dodávky.
Nejmodernější Coriolisův průtokoměr od společnosti Endress+Hauser
Převodník a měřiče teploty a tlaku
Plně smontovaná, certifikovaná a testovaná měřicí sestava
Dávkovací kontrolér
Odlučovač vzduchu a filtr
Digitální regulační a izolační ventily
Uzemnění vozů a ochrana proti přeplnění
Nouzové tlačítko
Další možnosti, jako je kontrola připojení a hlavní měřidlo, vykládací čerpadlo, horní nebo spodní vykládací rameno, dohledový HMI a integrovaný systém správy terminálů
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro elektrárny
Znáte nejchytřejší způsob, jak chránit cyklus voda/pára před kontaminanty? Podívejte se na naše řešení SWAS pro elektrárny se všemi měřicími technologiemi pro sledování kvality vody.
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Zjistěte více o našich spolehlivých monitorovacích řešení pro sádrovcové, solné a kalové odpadní vody, která vám pomohou splnit regulační limity vaší elektrárny a snížit provozní náklady.
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Umožněte efektivní a cenově výhodné sledování kvality procesních vod pro aplikace v energetice s řešeními na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Měřicí systémy nádrží pro energetický průmysl
Měřicí systémy nádrží pro energetický průmysl
Energetický průmysl musí pečlivě hledat rovnováhu mezi cenově dostupnou a zároveň čistou energií. Společnost Endress+Hauser a její prvotřídní technologie posouvají měření kapalin na vyšší úroveň.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .