Systém analýzy pro páru a vodu v procesech těžebního provozu a kovoprůmyslu
Řešení systémů analýzy páry a vody (SWAS) spolehlivě chrání vaše zařízení na výrobu páry před usazeninami a korozí
Kvalita páry hraje v mnoha oblastech těžebního provozu a kovoprůmyslu klíčovou roli. Pro ochranu parogenerátorů je důležité měřit všechny parametry kvality vody přesně, spolehlivě a úplně. Nedostatečná kvalita páry vede k odstávkám v procesu a vysokým nákladům na opravy a výměny. Panely SWAS od společnosti Endress+Hauser nabízejí nejnovější technologie měření kritických parametrů páry a vody, minimalizují provozní náklady a spotřebu chladicí vody.
Panel SWAS Compact šetří až 70 % spotřeby vody
ve srovnání s klasickými systémy SWAS
Výjimečný systém SWAS Compact, optimálně vhodný pro těžební provozy a kovoprůmysl, nabízí nejvyšší spolehlivost, dostupnost a sledovatelnost s nejnižší spotřebou vzorku a chladicí vody. Tohoto se dosahuje pomocí patentované průtočné armatury se sofistikovaným uspořádáním senzorů. Efektivní sledování páry a vody pro těžební provozy a kovoprůmysl šetřící náklady a zdroje.
Jak můžeme pomoci
S kvalitou vody, která odpovídá požadovaným hodnotám, spolehlivě ochráníte své parní generátory pro procesy v těžebním provozu a kovovýrobě před znečištěním – aby nedošlo k poškození citlivé technologie turbín, kotlů a potrubí. Spolehlivé sledování páry a vody s našimi řešeními SWAS vám pomůže snížit náklady na údržbu a prodloužit životnost vašich parogenerátorů. Všechny naše panely SWAS minimalizují doby odstávek provozu a mohou šetřit drahocennou vodu díky řešení SWAS Compact.
Získejte podporu a ušetřete pracovní čas s kompaktním systémem, který se snadno ovládá a udržuje a dokonale vyhovuje vašim požadavkům. Všechny naše panely SWAS umožňují vysoce efektivní sledování, a díky označení CE i sledování v souladu s přísnými požadavky.
Využijte kompletní systém SWAS na klíč, který analyzuje pH, měří koncentraci rozpuštěného kyslíku, vodivost a vodivost kyselin v jediném panelu. Přesná data z vašeho okruhu páry/vody v reálném čase bez přerušení výrobního procesu.
Díky našemu patentovanému uspořádání měření v panelu SWAS Compact můžete ušetřit peníze na surovinách díky spotřebě vzorku pouhých 10 l/h a o 70 % nižší potřebě chladicí vody a energie ve srovnání s podobnými systémy.
Komplexní, přizpůsobená řešení SWAS jsou volbou pro vás, pokud máte v parních aplikacích velmi vysoké teploty a tlaky. Panely jsou modulárně rozšiřitelné o další parametry a poskytují ideální řešení pro vaši aplikaci.
Všechny panely SWAS můžete pohodlně a hladce integrovat do svých stávajících PLC (rozhraní: analogové, digitální nebo připojení IIoT). Získáte také bezpečnou správu dat, která kdykoli prokáže kvalitu vaší vody.
Co nabízíme
S analytickými systémy pro páru a vodu od společnosti Endress+Hauser se můžete spolehnout na osvědčená a špičková řešení z jednoho zdroje pro vaše procesy v oblasti těžebního provozu nebo zpracování kovů. Nejmodernější analytická instrumentace, která př...
S analytickými systémy pro páru a vodu od společnosti Endress+Hauser se můžete spolehnout na osvědčená a špičková řešení z jednoho zdroje pro vaše procesy v oblasti těžebního provozu nebo zpracování kovů. Nejmodernější analytická instrumentace, která přesně splňuje vaše požadavky a usnadňuje vaši práci, spolu s menším úsilím vynaloženým na údržbu. Kontaktujte naše zkušené inženýry a dostanete řešení na klíč, které stačí pouze připojit k vašemu systému vzorkování, elektrickému napájení a komunikačním systémům, a jste připraveni začít.
Analýza vody s použitím všech typických kritických parametrů: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová/kyselá, diferenciální), oxid křemičitý, sodík, zákal, TOC. Další parametry a senzory třetích stran na vyžádání.
Analýza vody s použitím všech typických kritických parametrů: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová/kyselá, diferenciální), oxid křemičitý, sodík, zákal, TOC. Další parametry a senzory třetích stran na vyžádání.
Měření až osmi parametrů pomocí jednoho uživatelsky vstřícného převodníku Liquiline.
Kompaktní systém SWAS na klíč pro měření celkové vodivosti, kyselé/kationtové a diferenční vodivosti, koncentrace rozpuštěného kyslíku, pH pro teploty do 50 bar/725 psi a 240 °C/460 °F v jednom přístroji.
Příprava vzorků se systémem redukce teploty a tlaku až do 320 barů/4.640 psi a 575 °C/1.060 °F.
Integrovaný výpočet hodnoty pH pomocí diferenciální vodivosti.
Výpočet zbývající kapacity výměny kationtů.
Automatické vypnutí systému, pokud teplota kondenzátu překročí bezpečnostní limity.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Zajistěte si spolehlivost místa měření a vysoký procesní výkon od samého začátku prostřednictvím služeb pro uvádění zařízení Endress+Hauser do provozu.
Řízení skladových zásob pro těžební provozy a zpracování nerostů a kovů
Řízení skladových zásob pro těžební provozy a zpracování nerostů a kovů
Zjistěte, jak mohou řešení pro monitorování zásob od společnosti Endress+Hauser přinést úspory nákladů a zvýšenou dostupnost výrobního spotřebního materiálu pro těžební provozy a průmysl zpracování nerostů a kovů.
Plánování a optimalizace skladových zásob při těžbě minerálů a kovů
Plánování a optimalizace skladových zásob při těžbě minerálů a kovů
Zjistěte, jak Endress+Hauser umožňuje společnostem zabývajícím se těžbou nerostů a kovů využít sílu dat a IIoT k revoluční změně jejich dodavatelského řetězce pro zeštíhlení a efektivní výkon.
Měřicí systémy pro vykládku v těžebním průmyslu
Měřicí systémy pro vykládku v těžebním průmyslu
Zjistěte, jak řešení Endress+Hauser vedou k úsporám nákladů v procesu dodávky paliva pro těžební průmysl. Přesnost, účinnost a integrita průtokoměru zlepšují vykládku nákladních a železničních vozů.
Monitorování vody pro kovoprůmysl a těžební průmysl
Monitorování vody pro kovoprůmysl a těžební průmysl
Potřebujete se spolehnout na chladicí systémy vašich pecí / hutí pro kovovýrobu / těžební provoz? Podívejte se na naše řešení, která zajišťují bezpečné sledování kvality vody ve vaší chladicí a procesní vodě.
Výkonné monitorování odpadních vod v těžebních provozech a kovoprůmyslu
Výkonné monitorování odpadních vod v těžebních provozech a kovoprůmyslu
Prozkoumejte, jak můžete sledovat kvalitu svých odpadních vod s nižšími náklady a přitom stále dodržovat všechny smluvní a zákonné limity.
Řízení skladových zásob světové třídy v těžebním průmyslu
Řízení skladových zásob světové třídy v těžebním průmyslu
Zjistěte, jak mohou prvotřídní řešení monitorování zásob společnosti Endress+Hauser podpořit vaše řízení dodavatelského řetězce od těžby přes zpracování a distribuci až po staveniště.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .