Energie z větrné elektrárny (wind tree)
Inovativní minielektrárna v Gerlingenu produkuje energii šetrnou k životnímu prostředí.
Minielektrárna a zelená energie pro městskou zástavbu: Společnost Endress+Hauser Liquid Analysis v německém Gerlingenu zasadila „wind tree“. Strom s kovovým kmenem a turbínami ze zeleného plastu připomínajícími listy je téměř 10 metrů vysoký. Turbíny o výkonu 4 000 wattů vyprodukují 3 200 kilowatthodin elektřiny; dostatečné množství na pokrytí spotřeby jednočlenné domácnosti.
Malá, ale výkonná
V porovnání s velkými větrnými turbínami to nevypadá jako velké množství. Nicméně malá velikost s sebou nese určité výhody. Malé rozměry jsou ideální pro instalaci v městské zástavbě. 54 miniturbín je navrženo tak, aby téměř bezhlučně dokázaly využít jakoukoliv formu větrné síly, a to i neustále se měnících vzdušných proudění, jaké se často v městské zástavbě vyskytují. Odhaduje se, že díky tomu tato minielektrárna dokáže za normálních povětrnostních podmínek dodávat energii 320 dní v roce.
An eye on efficiency (Zaostřeno na efektivitu)
„Minielektrárna (wind tree) reprezentuje plnění našeho závazku šetřit životní prostředí,“ říká Manfred Jagiella, výkonný ředitel společnosti Endress+Hauser Liquid Analysis. Společnost je věrna konceptu obnovitelných zdrojů energie již mnoho let. Při rozšiřování naší společnosti v Gerlingenu jsou použité stavební technologie od počátku navrženy tak, aby byly energeticky úsporné a bylo možné je neustále optimalizovat. Společnost je držitelem certifikátu pro hospodaření s energií podle normy ISO 50001.
Sustainably clever (Moudrost v udržitelnosti)
Srdcem celého konceptu je kogenerační jednotka na zemní plyn, která dodává elektřinu a teplo pro dané místo, kdy se teplo v případě potřeby převádí na chlazení. Čerstvý vzduch je do budovy přiváděn šesti zemními kolektory. Potrubí integrované do základů budovy v zimě ohřívá venkovní vzduch a v létě jej ochlazuje. Skleněná fasáda je ošetřena speciální povrchovou úpravou, která zajišťuje vysoký stupeň izolace. Travní povrchy na střeše zlepšují celkové klima uvnitř budovy.
Zelená energie pro elektrická vozidla
Na výrobu elektřiny byl nainstalován také fotovoltaický systém – energie z něj proudí do inovativní redox flow baterie, která pak napájí dobíjecí stanici pro elektrická vozidla. Energie z minielektrárny také napájí dobíjecí stanici a činí tak mobilitu šetrnou k životnímu prostředí jasným benefitem. „Znamená to tedy, že naše vozidla i vozidla našich návštěv jsou poháněna autonomně vyráběnou energií šetrnou ke klimatu,“ říká Manfred Jagiella.