Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Special dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
63% rt = 0,3 s
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20°C: 250 bar (3.626 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 2,438 mm
ostatní na dotaz
Oblast použití
Vysoce modulární teploměr pro nejrůznější aplikace téměř ve všech průmyslových odvětvích. Příkladem je použití u tepelných výměníků, pecí, sušiček, procesních reaktorů atd. V kombinaci s různými hlavicovými převodníky je kompletní zařízení připraveno pro použití s vyšší přesností měření a s vyšší spolehlivostí. Díky přímému kontaktnímu měření bez ochranné jímky jsou odezvy rychlé. Díky nabídce různých procesních připojení a různých rozměrů je možno sestavu uzpůsobit nejrůznějším aplikacím.
Termočlánky izolované oxidem hořečnatým, které jsou obecně známé jako termočlánky MgO, je možno použít v nejrůznějších procesech a laboratorních aplikacích. Tyto termočlánky mají řadu výhodných technických vlastností. Hodí se pro použití jak v obecných, tak i ve speciálních aplikacích.
Tyto senzory nacházejí použití v následujících oborech:
Tepelné výměníky
Výroba energie a její regenerace
Pece
Sušičky
Vedení spalin
Kompresorové stanice
Procesní reaktory
Metalurgie a sklářský průmysl
Výhody
Výhodný nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem. Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jednoho měřicího místa.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TH51, TH52 and TH56
General purpose MgO insulated thermocouples with connection head,
extension lead wires or connectors for process and laboratory appl
icationsEN CS 15/02/202314/01/202131/05/201826/06/201501/10/2004Jazyk:
English
Verze:
15/02/2023
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI00111REN_1623-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
TH51 Compact Instructions
Thermocouple assembly
EN CS 04/02/201301/07/200501/10/2004Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
569.8 KB
Název souboru:
KA00184ren_1312.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-