![Ochranná jímka s navařovacím krčkem TU52, provedení US Style Ochranná jímka s navařovacím krčkem TU52, provedení US Style](/__image/a/25245/k/9672927b9717f2a572962d965873f048c811fe2a/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TU52.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Max. procesní tlak (statický)
500 bar (7252 psi)
-
Maximální standardní délka zanoření
24"
Oblast použití
Robustní ochranná jímka je určena k použití v náročných a bezpečnostních aplikacích, například v chemickém, ropném a plynárenském a energetickém průmyslu. Použité robustní ochranné trubky a speciální materiály dovedou odolávat nepříznivým podmínkám okolního prostředí, korozivním látkám a velmi vysokým tlakům.
Je určena k použití s odporovými a termočlánkovými teploměry v průmyslových nebo náročných aplikacích.
Pro zvýšené požadavky na ochranu teplotního senzoru, pokud jde o fyzikální a chemické vlivy
Pro použití v potrubí, nádobách nebo nádržích
Ideálně se hodí do všech měřicích bodů, které vyžadují pravidelnou rekalibraci výměnou vložky v uzavřených procesech
Výhody
Prodloužení, délku ponoru a celkovou délku lze vybrat v souladu s požadavky procesu
Modulární uspořádání umožňuje použití ve všech průmyslových procesech s těžkým tepelným a mechanickým namáháním
Krátký čas odezvy s kuželovitým nebo osazeným tvarem hrotu
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TU51, TU52, TU53 and TU54
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
materialEN CS 20/02/202313/01/202115/01/2018Jazyk:
English
Verze:
20/02/2023
Velikost souboru:
511.8 KB
Název souboru:
TI01383TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN CS 22/05/2017Jazyk:
English
Verze:
22/05/2017
Velikost souboru:
181.1 KB
Název souboru:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Tlakové zařízení
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Product root: T13-, T14-, T53-, T54-, TH13-, TH14-, TH27-, TH53-,
TH54-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU55-, TU67-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNJazyk:
English
Verze:
24/08/2018
Velikost souboru:
6.3 MB
Název souboru:
0H11923.5C Acceptance Letter.pdf
-