Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Differential pressure flow measurement

Continuous flow measurement with differential pressure transmitters

Differential pressure flow measurement
10 Výrobky
Filtrovat X icon

Produkt se postupně vyřazuje

Dostupné nové alternativy

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu PMD55
název Diferenční tlak Deltabar PMD55
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 12/2024
Zastavení objednávky 6/2027
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 7/2030
Oprava do 7/2030
Nová alternativa PMD55B
Poradenství v oblasti údržby

Produkt se postupně vyřazuje

Dostupné nové alternativy

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu PMD75
název Diferenční tlak Deltabar PMD75
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 12/2024
Zastavení objednávky 6/2027
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 7/2030
Oprava do 7/2030
Nová alternativa PMD75B
Poradenství v oblasti údržby

Produkt se postupně vyřazuje

Dostupné nové alternativy

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FMD77
název Diferenční tlak Deltabar FMD77
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 12/2024
Zastavení objednávky 6/2027
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 7/2030
Oprava do 7/2030
Nová alternativa PMD78B
Poradenství v oblasti údržby

Produkt se postupně vyřazuje

Dostupné nové alternativy

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FMD78
název Převodník diferenčního tlaku Deltabar FMD78
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 12/2024
Zastavení objednávky 6/2027
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 7/2030
Oprava do 7/2030
Nová alternativa PMD78B
Poradenství v oblasti údržby

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components to fit your needs. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your area of application.

About differential pressure flow measurement

Proven use in a wide range of applications across industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous flow measurement in conjunction with differential pressure transmitters in gases, vapors and liquids. These transmitters are suitable for all types of media, both in standard applications and applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

Flow measurement is used to determine the quantity that flows through a pipe system per unit of time. The measurement of flow by means of differential pressure is carried out using differential pressure transducers. Differential pressure transducers include orifices, pitot tubes or Venturi tubes. When installed in the pipe, they generate a differential pressure which is measured using the differential pressure transmitter. The flow rate is calculated in the differential pressure transmitter from this measured value.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Pre-assembled pressure-tested valve blocks