Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. Promass O 100 delivers full performance on the smallest footprint with its ultra-compact transmitter and thus enables seamless system integration. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions
Device properties
Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Process pressure up to PN 250 (Class 1500)
Nominal diameter: DN 80 to 150 (3 to 6")
Robust, ultra-compact transmitter housing
High ingress protection: IP69K
Local display available
Výhody
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in/outlet run needs
Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint
Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Na nové tovární kalibrační trati od společnosti Endress+Hauser může nyní společnost Wintershall Dea kalibrovat průtokoměry Promass F s uhlovodíky, jak je vyžadováno zákony – podstatně levnější možnost než kalibrace přímo v místě provozu.
Robustní vysokotlaký průtokoměr s ultrakompaktním převodníkem. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Nominal diameter: DN 80 to 150 (3 to 6").
Vlastnosti převodníku
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Časově úsporný lokální provoz bez dodatečného softwaru a hardwaru – integrovaný webový server. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Maximální stupeň krytí: IP 69. K dispozici je místní displej.
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025), Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s ultrakompaktním převodníkem. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Časově úsporný lokální provoz bez dodatečného softwaru a hardwaru – integrovaný webový server. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Maximální stupeň krytí: IP 69. K dispozici je místní displej.
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s ultrakompaktním převodníkem. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Časově úsporný lokální provoz bez dodatečného softwaru a hardwaru – integrovaný webový server. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Maximální stupeň krytí: IP 69. K dispozici je místní displej.
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 1702517025), Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .