Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Hygienic mass flowmeter with highest repeatability and compact transmitter for filling and dosing

Dosimass Coriolis flowmeter

Mass flowmeter with hygienic design, highest repeatability and a compact transmitter

D8AB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 18 000 kg/h (0 až 660 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +125 °C (−40 až +257 °F)
    150 °C povoleno po dobu 1 h

  • Max. procesní tlak

    PN 40

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Dosimass is designed for filling and bottling applications in Food & Beverage and Life Sciences. In applications with limited space, Dosimass is the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers. Dosimass measures volume and mass flow directly with temperature and density compensation to ensure maximum repeatability, independent of physical fluid properties such as viscosity or density. This enables the measurement of liquids with the most diverse properties.

The lightweight sensor is available with three electronics versions:

  • Pulse/frequency/status version for easy and economical use in filling applications

  • Intelligent pulse version with IO-Link provides continuous digital communication, allowing easy commissioning and documentation, real-time availability of process data, optimization of filling conditions and predictive maintenance

  • Integrated batching version with Dynamic Drip Correction over Modbus RTU for advanced filling control

Výhody

  • High and stable filling performance – high measuring accuracy and repeatability in shortest filling times

  • IO-Link allows real-time digital communication for easier commissioning and continuous data availability

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Compact design for optimized machine footprint 

  • Integrated batching functionality – filling process management solved by the flowmeter  

  • Global compliance with industry standards – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP

  • SIP and CIP cleanable

Videa

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce