Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek upínače Proline Prosonic Flow v základních aplikacích

Neinvazivní průtokoměry pro základní aplikace

První volba pro spolehlivé, flexibilní a bezúdržbové měření průtoku pomocí svorky

Ultrazvukové průtokoměry Endress+Hauser vás podpoří v řešení výzev, kterým čelíte, se všemi tradičními výhodami upínací technologie. Prosonic Flow W 400 a Prosonic Flow P 500 nabízejí další funkce výrobku, které vytvářejí skutečnou přidanou hodnotu pro vaše měřicí úlohy. Přečtěte si další informace.

Výhody

  • Maximální flexibilita - FlowDC zkracuje vstupní dráhy na pouhé 2 x DN a umožňuje použití v omezených prostorech i v bezprostřední blízkosti poruch proudění.

  • Spolehlivé výsledky měření - upínací senzory umožňují měření nezávisle na procesních podmínkách, jako je tlak a hustota, a také na náročných kapalinách a jsou vhodné pro širokou škálu materiálů potrubí.

  • Dlouhodobě stabilní provoz - bezúdržbové spojovací podložky zajišťují stabilní kvalitu signálu a technologie Heartbeat umožňuje ověření zařízení bez přerušení procesu.

Nejkratší přívodní dráhy

Obrázek proudění Prosonic Flow v krátkém přívodním potrubí ©Endress+Hauser

Jedinečná funkce firmwaru FlowDC umožňuje snížit potřebné vstupní a výstupní dráhy ultrazvukových průtokoměrů z obvyklého minima 15 x DN na pouhé 2 x DN. FlowDC zajišťuje konzistentní, specifikovaný měřicí výkon. Snímače se svorkami lze instalovat v bezprostřední blízkosti ohybů potrubí, prodloužení potrubí nebo redukcí potrubí. To nabízí maximální flexibilitu při plánování technologických zařízení.

Nejvyšší nezávislost měření

Díky neinvazivní instalaci zvenčí jsou upínací senzory vhodné pro potrubí z kovu, plastu, sklolaminátu nebo dokonce kompozitních materiálů. Měřicí technologii lze nasadit pro širokou škálu kapalin - bez ohledu na tlak, hustotu, vodivost nebo viskozitu. Aby byla zajištěna optimální kvalita signálu pro všechny tyto podmínky i široký rozsah možných průměrů potrubí, kapalin a materiálů trubek, jsou k dispozici ultrazvukové senzory s různými frekvencemi.

Optimalizované poznatky o procesech

Technologie Heartbeat pro diagnostiku, ověřování a monitorování poskytuje komplexní údaje ze senzorů a procesů, které zvyšují dostupnost zařízení. To umožňuje vyvodit závěry o případných změnách v procesu a o tom, jaká nápravná opatření je třeba zahájit. To vede ke snížení náročnosti ověřování i k optimalizaci procesů a plánování činností údržby. Funkce Heartbeat Monitoring například zjišťuje nánosy, přiváděný plyn a pevné látky v kapalinách.

Přehled kvality instalace

Obrázek stavu instalace ©Endress+Hauser

Aby bylo možné po montáži zkontrolovat správnou kvalitu instalace, nabízí náš měřicí systém s upínáním možnost načtení stavu zařízení. Pro účely optimalizace montážní polohy se zobrazuje síla signálu, odstup signálu od šumu a rychlost zvuku. Na základě těchto hodnot se stav instalace zobrazuje jako:

  • „Dobrý“ (bez nutnosti optimalizace)

  • „Přijatelný“ (dostatečný výkon měření, optimalizujte, pokud je to možné)

  • „Špatný“ (nutná optimalizace)

Kde se vše spojuje dohromady

Díky své flexibilitě a výše uvedeným vlastnostem vám portfolio klešťových měřidel poslouží v široké škále měřicích aplikací v různých průmyslových odvětvích. Má mnoho výhod, zejména pro procesy, které nelze přerušit. Příkladem může být monitorování chladicí, pitné a procesní vody, detekce úniků nebo náhradní měření za vadné průtokoměry. Ve vodních elektrárnách se technologie s upínáním používá pro průtokoměry s velkými jmenovitými průměry.

Příklad použití: Optimalizace turbíny

Aby bylo možné měřit a optimalizovat účinnost turbín ve vodních elektrárnách, je zapotřebí přesná bilance průtoku v kolektorech. Výzvy: jmenovité průměry až DN 4000 (160"), průtoky 80 m3/s a vyšší a také potřeba neinvazivního měření. Jako nákladově efektivní a bezúdržbový měřicí systém pro velké jmenovité průměry a rozsahy průtoku se pro tento účel ideálně hodí portfolio svorek s FlowDC.

Jak funkce FlowDC snižuje průtoky na vstupu na minimum

Přímé použití FlowDC v praxi

Obrázek funkce FlowDC při krátkém běhu na vstupu ©Endress+Hauser

Funkce FlowDC pro nejkratší přívody

Obrázek stavu zařízení ©Endress+Hauser

Kontrola kvality instalace po montáži

Obrázek instalace ve vodní elektrárně

Příklad použití: instalace ve vodní elektrárně pro optimalizaci turbíny

Stahování

    • Brožura
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Brožura

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement