Neinvazivní průtokoměry pro základní aplikace
První volba pro spolehlivé, flexibilní a bezúdržbové měření průtoku pomocí svorky
Ultrazvukové průtokoměry Endress+Hauser vás podpoří v řešení výzev, kterým čelíte, se všemi tradičními výhodami upínací technologie. Prosonic Flow W 400 a Prosonic Flow P 500 nabízejí další funkce výrobku, které vytvářejí skutečnou přidanou hodnotu pro vaše měřicí úlohy. Přečtěte si další informace.
Výhody
Maximální flexibilita - FlowDC zkracuje vstupní dráhy na pouhé 2 x DN a umožňuje použití v omezených prostorech i v bezprostřední blízkosti poruch proudění.
Spolehlivé výsledky měření - upínací senzory umožňují měření nezávisle na procesních podmínkách, jako je tlak a hustota, a také na náročných kapalinách a jsou vhodné pro širokou škálu materiálů potrubí.
Dlouhodobě stabilní provoz - bezúdržbové spojovací podložky zajišťují stabilní kvalitu signálu a technologie Heartbeat umožňuje ověření zařízení bez přerušení procesu.
Nejkratší přívodní dráhy
Jedinečná funkce firmwaru FlowDC umožňuje snížit potřebné vstupní a výstupní dráhy ultrazvukových průtokoměrů z obvyklého minima 15 x DN na pouhé 2 x DN. FlowDC zajišťuje konzistentní, specifikovaný měřicí výkon. Snímače se svorkami lze instalovat v bezprostřední blízkosti ohybů potrubí, prodloužení potrubí nebo redukcí potrubí. To nabízí maximální flexibilitu při plánování technologických zařízení.
Nejvyšší nezávislost měření
Díky neinvazivní instalaci zvenčí jsou upínací senzory vhodné pro potrubí z kovu, plastu, sklolaminátu nebo dokonce kompozitních materiálů. Měřicí technologii lze nasadit pro širokou škálu kapalin - bez ohledu na tlak, hustotu, vodivost nebo viskozitu. Aby byla zajištěna optimální kvalita signálu pro všechny tyto podmínky i široký rozsah možných průměrů potrubí, kapalin a materiálů trubek, jsou k dispozici ultrazvukové senzory s různými frekvencemi.
Optimalizované poznatky o procesech
Technologie Heartbeat pro diagnostiku, ověřování a monitorování poskytuje komplexní údaje ze senzorů a procesů, které zvyšují dostupnost zařízení. To umožňuje vyvodit závěry o případných změnách v procesu a o tom, jaká nápravná opatření je třeba zahájit. To vede ke snížení náročnosti ověřování i k optimalizaci procesů a plánování činností údržby. Funkce Heartbeat Monitoring například zjišťuje nánosy, přiváděný plyn a pevné látky v kapalinách.
Přehled kvality instalace
Aby bylo možné po montáži zkontrolovat správnou kvalitu instalace, nabízí náš měřicí systém s upínáním možnost načtení stavu zařízení. Pro účely optimalizace montážní polohy se zobrazuje síla signálu, odstup signálu od šumu a rychlost zvuku. Na základě těchto hodnot se stav instalace zobrazuje jako:
„Dobrý“ (bez nutnosti optimalizace)
„Přijatelný“ (dostatečný výkon měření, optimalizujte, pokud je to možné)
„Špatný“ (nutná optimalizace)
Kde se vše spojuje dohromady
Díky své flexibilitě a výše uvedeným vlastnostem vám portfolio klešťových měřidel poslouží v široké škále měřicích aplikací v různých průmyslových odvětvích. Má mnoho výhod, zejména pro procesy, které nelze přerušit. Příkladem může být monitorování chladicí, pitné a procesní vody, detekce úniků nebo náhradní měření za vadné průtokoměry. Ve vodních elektrárnách se technologie s upínáním používá pro průtokoměry s velkými jmenovitými průměry.
Příklad použití: Optimalizace turbíny
Aby bylo možné měřit a optimalizovat účinnost turbín ve vodních elektrárnách, je zapotřebí přesná bilance průtoku v kolektorech. Výzvy: jmenovité průměry až DN 4000 (160"), průtoky 80 m3/s a vyšší a také potřeba neinvazivního měření. Jako nákladově efektivní a bezúdržbový měřicí systém pro velké jmenovité průměry a rozsahy průtoku se pro tento účel ideálně hodí portfolio svorek s FlowDC.
Stahování
-
-
Brožura
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement