Neinvazivní průtokoměry pro komplexní aplikace
První volba pro spolehlivé, flexibilní a bezúdržbové měření průtoku pomocí kleští i v náročných podmínkách.
Nachází se vaše měřicí místo v nebezpečném prostoru, vyžaduje vysokou úroveň integrity bezpečnosti (SIL) nebo je teplota procesu vyšší než 170 °C? Zvláště náročné aplikace vyžadují obzvláště robustní přístroje. Přístroj Prosonic Flow P 500 je navržen pro dlouhodobý bezúdržbový provoz - a to i v náročných podmínkách. Obsahuje nejen všechny standardní funkce našich klešťových průtokoměrů, ale také další funkce výrobku, aby si snadno poradil se složitými aplikacemi:
Výhody
Spolehlivý měřicí výkon - osvědčené senzory v kombinaci s bezúdržbovým montážním systémem poskytují dlouhodobě stabilní signály, a to i v aplikacích s vysokými teplotami až do 550 °C (1022 °F).
Srovnatelné informace o průtoku kapalných uhlovodíků - volitelný balíček ropných aplikací pro výpočet standardního objemu a identifikaci různých produktů ve víceproduktovém potrubí.
Vysoké bezpečnostní standardy - Prosonic Flow P 500 byl vyvinut v souladu s požadavky na funkční bezpečnost podle normy IEC 61508 a má mezinárodní schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Spolehlivý provoz i při vysokých teplotách
Pro aplikace s teplotami nad 170 °C (338 °F) nabízí Prosonic Flow P 500 volitelné vysokoteplotní senzory, které spolehlivě měří až do 550 °C (1022 °F). Přímé připojení snímačů k měřicí trubici a velmi malá spojovací plocha zajišťují mimořádně robustní měření, které lze navíc zcela izolovat.
Vysokoteplotní aplikace
Díky vysokoteplotním senzorům lze dosáhnout spolehlivých výsledků měření v různých aplikacích, jako jsou surová ropa, koksovací suroviny, krakování FCC a HCS, jakož i atmosférické a vakuové destilační jednotky v ropném a plynárenském průmyslu. V chemickém průmyslu: separátory, destilace a exotermické procesy. V oblasti energetiky lze senzory použít pro aplikace CSP s roztavenou solí a termálním olejem nebo pro potrubí s chladicí vodou.
Jednoduché vhledy do kapalných uhlovodíků
Balíček ropných aplikací (PAP) pro Prosonic Flow P 500 umožňuje výpočet standardního objemu kapalných uhlovodíků pro získání srovnatelných informací o průtoku. Za tímto účelem se v PAP vybere příslušná kapalina a provede se dodatečné měření teploty. Tímto způsobem lze vyrovnávat průtoky materiálu a zjišťovat netěsnosti. Další velkou výhodou je, že PAP identifikuje různé kapalné uhlovodíky ve víceproduktových potrubích.
Nejvyšší bezpečnostní standardy
V mnoha aplikacích je hlavní prioritou bezpečnost. Prosonic Flow P 500 splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy a byl vyvinut v souladu s požadavky na funkční bezpečnost (SIL) podle normy IEC 61508. Průtokoměr má navíc mezinárodní schválení pro nebezpečné oblasti (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) a lze jej ihned po instalaci používat v aplikacích souvisejících s bezpečností.
Kde se vše spojuje dohromady
Díky dlouhému seznamu vlastností, funkcí a schválení vás Prosonic Flow P 500 ideálně podpoří ve zvláště náročných aplikacích, jako je odvodňování nádrží, vstřikování vody nebo měření kapalných uhlovodíků v ropném průmyslu. V kombinaci s vysokoteplotními senzory poskytuje tento klešťový průtokoměr spolehlivé a přesné měřené hodnoty také pro aplikace s termickými oleji nebo pro dávkovou výrobu v chemickém průmyslu.
Příklad použití: Vsádkové reaktory
Pro optimální dávkový výrobní proces v chemickém průmyslu je třeba pečlivě sledovat dávkování nejrůznějších chemických látek, z nichž některé mají vysokou viskozitu. Prosonic Flow P 500 v kombinaci se svými vysokoteplotními senzory do maximální teploty 550 °C (1022 °F) a schválením do prostředí s nebezpečím výbuchu se pro tento účel ideálně hodí. Snímače se montují na vnější stranu potrubí a díky systému FlowDC je lze použít i při omezených vstupních a výstupních trasách do 2 x DN.
Stahování
-
-
Brožura
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Velikost souboru:
Název souboru:
-