Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
(referenční podmínky) -
Měřicí rozsah
0 až 18 000 kg/h (0 až 660 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−196 až +125 °C (−320 až +257 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
LNGmass je Coriolisův průtokoměr, který byl vyvinutý speciálně pro čerpací stojany. Je robustní, vyznačuje se vysokou přesností měření i při extrémně nízkých teplotách až −196 °C. Díky svému provedení, které je nejkompaktnější na světě, může být toto zařízení zcela bez problémů nainstalováno kdekoliv, dokonce i ve velmi stísněných prostorách. LNGmass neobsahuje žádné pohyblivé části, a tudíž je zcela bezúdržbový.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Přesné měření kryogenních plynů v aplikacích tankování
Vlastnosti přístroje
Průtoky až do 18 000 kg/h
Střední teplota média snížena až na −196 °C
Jmenovitý průměr: DN 8 až 25 (3/8" až 1")
Robustní kompaktní těleso převodníku
Modbus RS485
Splňuje všechny požadavky aplikace
Výhody
Vysoká provozní bezpečnost – zařízení pracuje spolehlivě i za extrémních podmínek okolního prostředí
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)
Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj
Automatické obnovení dat pro servisní účely
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
LNGmass Technical Information
Coriolis flowmeter
EN CS 17/12/2013Jazyk:
English
Verze:
17/12/2013
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01124DEN_0113.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
LNGmass Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 17/12/2013Jazyk:
English
Verze:
17/12/2013
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
BA01261DEN_0113.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
LNGmass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
921.7 KB
Název souboru:
GP01092DEN_0115.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
LNGmass Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN CS 01/08/201818/09/201531/12/201417/12/2013Jazyk:
English
Verze:
01/08/2018
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA01153DEN_0418.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN CS 01/03/2021Jazyk:
English
Verze:
01/03/2021
Velikost souboru:
883.1 KB
Název souboru:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN CS 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
518.1 KB
Název souboru:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN CS 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
LNGmass
ATEX:
II2G
II2D
IECEx:
Zone 1
Zone 21EN CS 15/09/202210/11/201417/12/2013Jazyk:
English
Verze:
15/09/2022
Velikost souboru:
585.6 KB
Název souboru:
XA01217DEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA LNGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN CS 27/04/202314/11/2014Jazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
451.5 KB
Název souboru:
XA01246DEN_0423-00.pdf
-