Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
Stopový: 0 až 5 mg/l ClO₂
Standardní: 0 až 20 mg/l ClO₂ -
Procesní teplota
0 až 55 °C (32 až 130 °F), bez zamrzání
-
Procesní tlak
Max.1 bar (max. 14,5 psi)
-
Měřicí metoda
Uzavřený měřicí senzor krytý membránou
Redukce oxidu chloričitého na katodě
Oblast použití
CCS50 je robustní senzor s nízkými nároky na údržbu pro měření oxidu chloričitého. Je určen do provozů s vodou a procesními vodami a do technologických zařízení s požadavkem na rychlou odezvu a stabilní měření. Senzor zaručuje efektivní dezinfekci, dokonce i při minimálních objemech vody, a napomáhá dosahovat maximální kvality a bezpečnosti vody, zamezovat nadměrnému dávkování oxidu chloričitého nebo zaručovat absenci ClO2 v provozech na výrobu nápojů a u jednotek reverzní osmózy. CCS50 zaručuje nerušený provoz instalované báze analogových míst měření oxidu chloričitého.
CCS50 představuje analogový senzor oxidu chloričitého pro konstruktéry měřicích sestav a koncové zákazníky. Poskytuje spolehlivé měření v následujících aplikacích:
Pitná voda – zaručení dostatečné dezinfekce
Chladicí systémy nebo věže – zamezení růstu patogenů
Procesní voda - pro hygienické a bezpečné balení a plnění produktů
Závody na výrobu nápojů – k zajišťování absence oxidu chloričitého
Výhody
Krátký čas odezvy (t90 < 15 s) poskytuje přesný přehled o procesu, umožňuje rychlou reakci na změny procesu a rovněž efektivní řízení jeho průběhu.
Vyšší úroveň procesní bezpečnosti: přesné a dlouhodobě stabilní měření zaručuje trvalé sledování procesu a umožňuje individuální dávkování dezinfekčních prostředků.
Flexibilní instalace: Senzor lze instalovat do průtočných armatur CCA151 a CCA250 nebo do ponorných armatur. Měření je v zásadě nezávislé na průtoku při rychlostech průtoku nad 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) nebo nad 15 cm/s (ponorná armatura).
Ampérometrický senzor s nízkými nároky na údržbu snižuje náklady na vlastnictví místa měření, zvláště v porovnání se systémy na principu kolorimetrického měření.
Připojení k převodníku hodnoty chlóru Liquisys zaručuje nerušený provoz instalované báze analogových míst měření oxidu chloričitého.
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
CCS50 Technical Information
Sensor for determining chlorine dioxide
EN CS 20/09/2018Jazyk:
English
Verze:
20/09/2018
Velikost souboru:
670.5 KB
Název souboru:
TI01425CEN_0118.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
CCS50
Senzor na měření oxidu chloričitého
EN CS 05/08/202016/12/201920/09/2018Jazyk:
Czech
Verze:
05/08/2020
Velikost souboru:
839.6 KB
Název souboru:
BA01904CCS_0320.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-50x_51x (Türkiye)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Jazyk:
Turkish
Verze:
17/10/2023
Velikost souboru:
185.9 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-50x_51x_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-50x_51x (France)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Jazyk:
French
Verze:
29/04/2022
Velikost souboru:
42.9 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-50x_51x_(F).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-50x_51x (Estonia)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Jazyk:
Estonian
Verze:
29/04/2022
Velikost souboru:
40.4 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-50x_51x_(EST).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-50x_51x (Malta)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Jazyk:
English
Verze:
29/04/2022
Velikost souboru:
40.1 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-50x_51x_(M).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-50x_51x (Belgium (Dutch))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Jazyk:
Dutch
Verze:
29/04/2022
Velikost souboru:
42.1 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-50x_51x_(BNL).pdf
-
-
-
Elektrolyty
CCV05-50x_51x (Saudi Arabien)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Jazyk:
Arabic
Verze:
29/04/2022
Velikost souboru:
168.8 KB
Název souboru:
MSDS_CCV05-50x_51x_(SAA).pdf
-