Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Kompaktní řešení SWAS pro monitorování napájecí vody kotle

SWAS Compact: spolehlivé monitorování cyklů pára/voda

Kompaktní řešení připravené k použití pro přesné monitorování kvality napájecí vody při výrobě páry.

71546525
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Jedinečně kompaktní rozměry - a přesto vše pod jedním krytem: naše řešení SWAS Compact je ideálním systémem pro vysoce přesnou kontrolu kvality napájecí vody. Dodává se na klíč a kompletně sestavené na panelu pro snadnou instalaci. Stačí připojit napájení, vodu a chlazení. Ještě nikdy nebylo tak snadné zajistit plynulou výrobu páry. Díky minimálním nárokům na vzorek a chladicí vodu je to zázrak šetřící energii a náklady a skvělá podpora pro vaše každodenní měřicí úlohy.

  • Udržujte výrobu páry v chodu

    Získejte přesná data v reálném čase z kritických procesních bodů, abyste mohli udržovat předepsanou kvalitu vody, předcházet korozi a sedimentaci ve vašem závodě a rychle jednat v případě překročení mezních hodnot.

  • Přístroje, které se hodí pro vaše odvětví

    Využijte výhod kompletního systému SWAS na klíč, který analyzuje vodivost, kyselou/kationtovou vodivost, kyslík a pH v jediném panelovém řešení. Všechna použitá zařízení jsou osvědčená, vysoce přesná a nenáročná na údržbu.

  • Snížení provozních nákladů

    S objemem vzorku pouhých 10 l/h díky našemu patentovanému uspořádání senzorů v průtokové sestavě a o 70 % nižší spotřebou chladicí vody a energie ve srovnání s podobnými systémy můžete zmenšit velikost chladiče a ušetřit peníze za suroviny.

  • Udržujte kationtový výměník v provozu

    Systém SWAS Compact monitoruje zatížení kationtového výměníku a ukazuje vám zbývající kapacitu. Díky tomu můžete kationtový výměník včas regenerovat a zajistit tak jeho funkčnost.

Bundle in Detail

Přehled všech částí svazku

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Endress+Hauser
    1

    Technický spec. produkt Analýza CSOL

    Fixace:
    CSOL-PA3WP1
    Aplikace:
    A3
    Povrchová voda
    Modifikace:
    WP1
    Smáčené části (plast)
    >>Parametr, Převodník:
    SH
    Vodivost
    Popis:
    P
    Panel
    >Specifikace balíčku:
    TE
    Balíček 15 CDP60 SWAS compact
    Aplikace:
    A1
    Čistá voda
    Modifikace:
    WM1
    Smáčené části (kov)
  • Liquiline CM444 je digitální převodník pro pH, ORP, vodivost, kyslík, zákal a další.
    2

    Čtyřkanálový převodník
    Liquiline CM444

    Fixace:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    Schválení:
    AA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Vstup pro senzory:
    M4
    4x digitální senzor
    Další funkce:
    FI
    2x relé, 2x digitální vstup, 2x digitální výstup
    Napájení:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    Vstup kabelu:
    0
    Metrický
  • Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    3

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E-AA7AAS2
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Referenční systém:
    AS
    PTFE kruhová diafragma, zásobník soli, nasycené KCl, Ag/AgCl
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • Memosens COS22E: Hygienický amperometrický kyslíkový senzor
    4

    Digitální kyslíkový senzor
    Memosens COS22E

    Fixace:
    COS22E-AA12AALB _
    Schválení:
    AA
    Prostředí BNV
    Materiál stonku senzoru:
    AA
    Nerez
    Měřicí rozsah:
    12
    0...2mg/l
    Délka:
    LB
    120mm
  • Memosens CLS15E – digitální kontaktní senzor vodivosti pro čistou a ultračistou vodu
    5

    Digitální senzor vodivosti
    Memosens CLS15E

    Fixace:
    CLS15E-AAHC10 _
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Procesní připojení:
    HC
    Závit NPT1/2
    Materiál:
    10
    Senzor PES, elektrody 316L
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    6

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10-A011
    Schválení:
    A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Délka kabelu:
    01
    1,5m
    Připojení kabelu:
    1
    Zakončení vodiči