Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Obrázek přenosného měřicího zařízení Teqwave T pro dočasnou in situ analýzu tekutin

Teqwave T – ultrazvukový měřič koncentrace

Chytré přenosné měřicí zařízení – na míru vašim procesům

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Density: ±0.01g/cm³ (internal variable)
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s (internal variable)

  • Rozsah měření

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Procesní teplota

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Teplotní rozsah média

    0 až 100 °C

  • Materiály smáčených částí

    Stainless steel1.4571 (316 Ti)

Oblast použití

Přenosné zařízení Teqwave T nabízí ty nejflexibilnější možnosti použití pro dočasnou in situ analýzu ve vašem provozu nebo laboratoři. Pomocí jediného zařízení můžete sledovat hodnoty koncentrace na různých místech měření a tak maximalizovat kvalitu vašeho produktu při minimálních provozních nákladech. Mobilní převodník s přednastavenými místy měření vám umožňuje používat Teqwave T v dokonalém souladu s požadavky vaší výroby.

  • Akustický vlnovod měří přesně a spolehlivě, detekovány jsou i ty nejmenší změny

  • Dočasné měření koncentrace v kapalinách na různých místech měření v provozu a laboratoři

Vlastnosti přístroje

  • Délka ponoru: 180 mm (7 in)

  • Přesné a nezávislé na profilu průtoku

  • Robustní, přenosný převodník s lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 2 300 mAh

  • Velký barevný displej se čtyřmi ovládacími tlačítky

  • Integrovaná paměť dat pro max. 3_000 měřených hodnot

Výhody

  • Snadné, rychlé a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase

  • Univerzální použití – jedno zařízení pro proměnlivé úlohy

  • Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru

  • Úspora nákladů – monitoring kvality produktu bez odběru vzorků

  • Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy

  • Rychlé, jednoduché ovládání bez znalosti metrologie – přednastavená místa měření

  • Efektivní monitoring provozu – až 8 hodin mobilního používání bez externího napájecího zdroje

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products