![Liquiline CM448 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more Liquiline CM448 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more](/__image/a/40940/k/98a0fcb132d41ec006a039921bab7277d16ab394/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CM44_pH.jpg)
![Bundle for the automatic cleaning solution Liquiline Control CDC30, 230 VAC version Liquiline Control CDC30, 230 VAC version bundle](/__image/a/9645828/k/29a0f16164e0bfb910f0c0a952f2eebb43a38686/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2017_Template_71552786_LIQUILINE%20CONTROL%20CDC30;%20115..230%20VAC.jpg)
Přehledné zobrazení výhod
-
Stable measurements and easy maintenance for your pH/ORP measuring points with Liquiline Control. The product bundle consisting of the Liquiline CM448 transmitter, the Cleanfit Control CYC25 cleaning unit and the CYR10B cleaning injector ensures fully automatic cleaning of your sensors. All products are pre-assembled and wired on a mounting plate. The Chemoclean Plus software provides parameterizable flushing and/or cleaning programs. The system is compatible with Cleanfit retractable assemblie
-
High process reliability and low maintenance
Minimal downtime with Liquiline Control CDC30. With the system, you no longer have to worry about almost anything during measurements, as the system takes care of sensor cleaning completely. You save time and have less work, especially if the sensors in your application need to be cleaned frequently.
-
Pre-configured and preassembled basic solution
Simple and fast commissioning: Everything ready to go, all you have to do is quickly mount the panel on the wall and/or in the control cabinet. And since everything is already wired, the connection to your measuring point ist also done in no time at all.
-
Adjustable, pre-configured cleaning programs
Parameterizable rinsing and/or cleaning programs, either time-controlled or cycle-controlled – just as it suits your application.
-
Rinsing and cleaning cycles without additional dosing pump
The Chemoclean CYR10B cleaning injector for dosing cleaning concentrate is a spray cleaning system for pH/ORP sensors as well as for oxygen and turbidity sensors.
-
Downloads
Bundle in Detail
![Cleaning solution bundle with Cleanfit Control CYC25 Overview of all bundle parts](/__image/a/9645788/k/4f9dc6cbd9ad6988d80b843d81a853db0e27fb75/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_17_Bilder%20(1).jpg)
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
8-channel transmitter
Liquiline CM448Fixace:CM448-AAB2A61AABABNapájení:1100...230VAC (50/60Hz)Schválení:AAProstředí bez nebezpečí výbuchuDigitální komunikace:BWebserver+volitelné výstupyDigitální sensor; Výstup; Vstup:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x relé,4x digital; 4x digitalVstup kabelu, senzor:AAMetrický, metrickýKonektor (samice) pro sběrnici:BABez konektoruSada kabel. průchodek + konektor:BNamontováno>>Software:EFChemoclean PlusNapájení:624VDC -
2
Jednotka
Cleanfit Control CYC25Fixace:CYC25-A _Napájení:A24Vdc, zajišťuje zákazník>>Příslušenství instalované:NAVýstupní terminál, 2x senzor transformace 8V-24Vdc indukční limitní spínače>>Příslušenství dodané:PBInjektor CYR10B (24V DC) -
3
Technický spec. produkt Analýza CSOL
Fixace:CSOL-PO8AC2>Specifikace balíčku:TGBalíček 17 Liquiline Control CDC30; 115..230 VACPopis:PPanelAplikace:O8JinéModifikace:AC2Automatizované čištění
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
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
8-channel transmitter
Liquiline CM448
The Liquiline CM448 transmitter allows you to connect up to 8 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, simple operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
8× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy,
alarmové relé, 2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Potenciometrický/ISE
-
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 8 digitálních kanálů pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 8 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Vstup
1× až 8× binární vstupy Memosens
2× vstup 0/4 až 20 mA – volitelně
2× až 4× binární vstup – volitelně
Jednotka
Cleanfit Control CYC25
Hodnoty lze správně a spolehlivě naměřit pouze tehdy, je-li senzor čistý. Cleanfit Control CYC25 v kombinaci s Liquiline CM44 a Chemoclean Plus umožňuje pravidelné automatizované čištění senzorů. Zaručuje vysokou přesnost měření pro vyšší provozní bezpečnost. Jednotka Cleanfit Control zkracuje mimo jiné i odstávky provozu a snižuje náročnost údržby na minimum díky tomu, že při čištění není nutné vyjímat senzor.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Voda a odpadní vody, papírenství, potraviny a nápoje, sypké látky, těžké strojírenství, elektrárny, technologická zařízení
-
Montáž
Kompletní automatizovaný čisticí systém
-
Charakteristika
Plně automatizovaný čisticí systém s čištěním programovatelným v týdenních cyklech a s různými bezpečnostními funkcemi
-
Provedení
plně automatizovaný čisticí systém v kombinaci s Liquiline CM44x
-
Materiál
Spodní část těla: PC-FR
Kryt: PC-FR
Těsnění těla: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm (d × v × š)
9,33 × 7,64 × 6,38 palce (d × v × š) -
Procesní teplota
Rozsah okolní teploty: −10 až 45 °C (10 až 113 °F)
-
Vstup
Jednokanálový systém