Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Historie
Technologie měření a průmyslové komunikace
Technologie, jež zvyšují přesnost měření, spolehlivost procesů a efektivitu správy provozních zdrojů
Pouze díky neustálým inovacím můžeme udržet krok, a dokonce předehnat rychle se měnící požadavky na procesní automatizaci v současném průmyslu. Vyvíjíme technologie senzorů ve spolupráci s výzkumnými instituty a na základě požadavků našich zákazníků. Inovace však nekončí u samotného senzoru. Technologie pro průmyslovou komunikaci a správu dat jsou zásadně důležité pro přípravu na digitální transformaci.
Prozkoumejte technologie stojící za našimi zařízeními a řešeními, jež zvyšují přesnost měření, spolehlivost procesů a efektivitu správy provozních zdrojů.
Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS)
Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS)
Optimalizujte bezpečnost a využitelnost provozu. Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS) rychle a spolehlivě měří koncentrace v proudech procesního plynu v reálném čase.
Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu
Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Inovativní teplotní senzor – iTHERM QuickSens
Inovativní teplotní senzor – iTHERM QuickSens
Inovativní měření teploty – teplotní senzor s bezkonkurenčně krátkou dobou odezvy pro měření s vysokou přesností a přesné řízení procesů. Odolnost vůči vibracím do 60 g.
Aplikace MemobasePro – rozšiřte možnosti přenosného přístroje Liquiline Mobile
Aplikace MemobasePro – rozšiřte možnosti přenosného přístroje Liquiline Mobile
S aplikací Memobase Pro se váš chytrý telefon může proměnit do podoby inteligentního měřicího a kalibračního systému pro senzory Memosens.
Jedinečná technologie teplotního senzoru vycházející z vestavěného článku s pevným referenčním bodem, který umožňuje spolehlivou a přesnou následnou kalibraci primárního odporového senzoru Pt100.
IO-Link communication
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Elektronické systémy na měření tlakové diference
Elektronické systémy na měření tlakové diference
Elektronické systémy na měření tlakové diference zlepšují přesnost a snižují nároky na instalaci a náklady na údržbu.
Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens
Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens
Inovativní měření teploty – robustní teplotní senzor pro vysoce přesné měření a přesné řízení procesů. Odolnost proti vibracím až do 60 g.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
iTHERM QuickNeck - Správné otočení
iTHERM QuickNeck - Správné otočení
Vložku teploměru lze vyjmout jednoduchým otáčivým pohybem. Prevence poruch a úspora času při kalibraci.
Aplikace SmartBlue
Aplikace SmartBlue
Představte si, že všechna zařízení bezpečně a spolehlivě provozujete z pohodlného místa: S aplikací SmartBlue uvádíte do provozu, obsluhujete a provádíte údržbu zařízení Endress+Hauser pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Měření pomocí 80GHz bezkontaktního radaru
Měření pomocí 80GHz bezkontaktního radaru
Celosvětově první, vysoce přesný bezkontaktní radar pro měření hladin kapalin s použitím přenosové frekvence 80 GHz.
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
Liquiline: špičková platforma převodníku
Liquiline: špičková platforma převodníku
Výběrem platformy Liquiline jste se efektivně rozhodli ušetřit za skladové položky, dále za čas potřebný pro instalaci a získat provozní bezpečnost!
Měření kvality páry pomocí Proline Prowirl 200
Měření kvality páry pomocí Proline Prowirl 200
Měření kvality páry pomocí Prowirl 200 – Prowirl je jako první na světě schopen změřit kvalitu a množství mokré páry, syté páry a přehřáté páry.
Proline – simply clever
Proline – simply clever
Proline poskytuje přesné a spolehlivé informace o procesu díky vynikající kvalitě měření. Pro provozovatele zařízení to znamená zvýšenou kvalitu produktu, vyšší bezpečnost a využitelnost zařízení.
Membrána TempC
Membrána TempC
Vysoká přesnost a procesní bezpečnost při měření tlaku a diferenčního tlaku pomocí snímačů s oddělovací membránou.
Rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro jednotné ovládání
Rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro jednotné ovládání
Kratší doba k pochopení přístroje znamená úsporu času pro školení a efektivnější provádění vašich úloh. Přečtěte si více o našem standardizovaném rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI = Human Machine Interface).
Inovace v měření rozhraní
Inovace v měření rozhraní
Levelflex FMP55 Multiparameter
Keramická buňka Ceraphire
Keramická buňka Ceraphire
Senzorová technologie společnosti Endress+Hauser
Technologie Liquiphant FailSafe
Technologie Liquiphant FailSafe
Limitní hladinový spínač pro maximální míru bezpečnosti
Digitální komunikace a integrace
Digitální komunikace a integrace
Bezproblémová integrace naší polní instrumentace do automatizačních systémů mnoha výrobců. Zkoušky polní instrumentace v prostředí nezávislém dodavateli. Podpora otevřených standardů..
Měření teploty odporovým teploměrem
Měření teploty odporovým teploměrem
Technologie, konstrukce a výhody odporových detektorů teploty (RTD) při měření teploty.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Technologie provozní sběrnice
Technologie provozní sběrnice
Používání digitální komunikace a inteligentních zařízení zvyšuje úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a provozní dostupnosti vašeho provozu. Zjistěte více o výběru nejvhodnějších technologií pro danou úlohu.
Potravinářství: Portfolio IO-Link v automatizaci procesů
Potravinářství: Portfolio IO-Link v automatizaci procesů
Zvyšte svou efektivitu a celkovou efektivitu provozu (OOE) optimalizací procesů pomocí technologie IO-Link.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .