Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
product picture of the process gas analyzer TRANSIC Extractive

TRANSIC Extractive
process gas analyzer

Oxygen measurement for every application

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Cold extractive, Hot extractive

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Process temperature

    –20 °C ... +200 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    IP66

  • Hazardous area approvals

    IECEx
    ATEX
    NEC/CEC (US/CA)

  • Product safety

    CE, FM