Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
product picture of the process gas analyzer TRANSIC Extractive

TRANSIC Extractive
process gas analyzer

Oxygen measurement for every application

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

Oblast použití

TRANSIC Extractive combines the benefits of a transmitter design with the flexibility of an extractive system, making it the ideal solution for monitoring O2 concentrations in plants and processes. The system uses state-of-the-art laser spectroscopy to perform reliable measurements even in difficult conditions. As a modular system, it can be adapted to different industry standards and virtually every application, and can even be used in hazardous areas or hygienic areas without any problems.

  • Inertization of tanks, pipings and lines

  • Storage, processing, and packaging of food, medicines, and other oxygen-sensitive substances


Device properties:

  • Compact design adapted to specific application conditions

  • Intuitive operation and easy installation

  • Can be combined with sample point switching

  • Flexible for virtually every application

  • Modular extension possible

  • Various Ex approvals available

Výhody

  • Reliable measurement results, even in difficult measuring conditions and in contaminated gases

  • Minimal maintenance work due to lean gas conditioner

  • Can be used in explosion-hazardous areas

  • Easy to use and install

  • Low operating costs

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products