Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Product picture 1/4" (6.35 mm) and 1/2" (12.7 mm) Raman immersion optics aiming up and left

Raman immersion optic

Unlock the power of in situ laboratory analysis of liquids, slurries, and semi-solids

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.

Souhrn technické specifikace

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request)
    Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design

Oblast použití

The fixed focus design of the Raman immersion optic provides long-term measurement stability along with superior signal performance which is essential for transferable, high-performance Raman measurements. Compatible with the Rxn-10 probe, the immersion optic uses no movable parts so it is always in focus. The Raman immersion optic is well-suited for use in reaction vessels, laboratory reactors, or process streams, and its wettable components resist corrosion in harsh environments.

  • Pharmaceutical: drug substance unit operations, reaction analysis, crystallization, end-point detection, solvent swaps

  • Chemical: material identification, reaction analysis, polymerization, cross-linking, blending

  • Food & Beverage: blending, purification, natural and synthetic components

  • Development laboratory: versatile in situ analysis, feasibility studies, model development (or similar)

Výhody

  • Ideal for quick measurements of liquids, slurries, and semi-solids in a laboratory setting

  • Superior signal performance

  • Available in 1/4” and 1/2” diameters

  • No user-adjustable parts

  • Wettable components resist corrosion in harsh environments (including acidic solutions)

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products