Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ramanovy spektroskopické systémy

Robustní optické měření chemického složení

Ramanova sonda uvnitř bioreaktoru z nerezové oceli
3 Výrobky
Filtrovat X icon

Změřte své chemické aplikace pomocí Ramanových nástrojů

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít měřicí přístroje Raman, která nejlépe vyhovují vašim konkrétním potřebám.

O Ramanových spektroskopických systémech

Ramanovy systémy Endress+Hauser poskytují robustní a přesná naměřená data potřebná k udržení nepřetržitého pulzu bezpečnosti a efektivity kritických operací. Naše Ramanovy systémy, které jsou ceněny pro svou schopnost provádět chemickou analýzu a analýzu složení s bezkonkurenční přesností, poskytují všechna měření in situ v reálném čase potřebná pro laboratoř spolu s nákladově efektivní škálovatelností do výrobního prostředí. Prozkoumejte naše obsáhlé portfolio níže prostřednictvím nástroje pro vyhledávání produktů.

Jak vybrat Ramanův analyzátor

Naše Ramanovy analyzátory a sondy, které se používají ve vědách o živé přírodě, potravinářském a nápojovém průmyslu, chemickém průmyslu a v ropném a plynárenském průmyslu, jsou optimalizovány pro pevné látky, kapaliny, plyny a zakalená média, aby zajistily vysoký výkon v laboratoři nebo v procesním prostředí. Lze je nakonfigurovat na Ramanovo vzorkovací místo pro vaši aplikaci nebo nastavení závodu, a tím zajistit spolehlivou chemickou analýzu v jakémkoli prostředí instalace.

Portfolio produktů Raman Rxn

Analyzátory Raman Rxn

  • Konfigurovatelné pro měření až čtyř kanálů
  • Vlnové délky 532 nm, 785 nm nebo 1000 nm
  • Uživatelsky přívětivý vestavěný software s intuitivním dotykovým displejem nebo webovým rozhraním
  • Snadná přenositelnost metod z výzkumu a vývoje/laboratoře do výrobního prostředí
  • Certifikace: CSA, ATEX a IECEx

Sondy a optika Raman Rxn

  • Flexibilní možnost měření – inline, online nebo at-line
  • Vysoce kvalitní kontaktní materiály odolné proti korozi
  • Bezdotykové a dálkové měření
  • Neinvazivní, nedestruktivní odběr vzorků

Součásti Ramanova systému

Ramanův systém se skládá ze čtyř prvků: analyzátoru, sond, softwaru a analýzy dat.

Ramanův analyzátor je "srdcem" systému, které obsahuje laser, spektroskopický motor a vestavěný řadič. Sondy jsou "oči" nebo okna do procesu. Software je "mozkem" systému, který řídí generování dat. Nezpracovaná data jsou "přeložena" do smysluplných informací komponentou analýzy dat. Všechny čtyři komponenty spolupracují a tvoří kompletní Ramanův systém.

Výhody

  • Vestavěný řídicí software: Bezproblémově měřte in-line, on-line nebo at-line v reálném čase s konektivitou 24/7 a 365.
  • Škálovatelnost testovacího prostředí a procesů: Realizujte přehled o procesech a zvýšení efektivity, abyste zajistili kvalitu produktu, když přenesete chemickou analýzu z laboratoře do výrobního prostředí.
  • Řešení pro vzorkování pro celou řadu aplikací: Získejte dlouhodobou stabilitu měření pro chemické, polymerní, ropné a plynárenské, potravinářské a nápojové a farmaceutické aplikace, stejně jako pro monitorování bioprocesů in situ (buněčné kultury, fermentace a následné aplikace).
  • Vzorkování produktu pro všechna média: Umožněte chemickou analýzu pevných látek, kapalin a plynů v jakémkoli instalačním prostředí pomocí našich specializovaných sond pro odběr vzorků s optickými vlákny.
  • Robustní systémy dodržování předpisů a řízení: Zajistěte bezproblémový přechod na cGMP tím, že budete spolupracovat s jedinou procesní Ramanovou společností, která je registrována podle ISO:9001:2015 a certifikována ISO14001:2015 a ANSI Z10-2012.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Stahovat
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Stahovat