Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Two Raman bio multi optics and bio sleeves in different lengths (120 mm and 220mm)

Raman bio multi optic and bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Souhrn technické specifikace

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Immersible length

    120 or 220 mm
    4.73 or 8.67 inch

  • Sterilization method

    Autoclave, gamma irradiation

Oblast použití

The bio multi optic and bio sleeve duo delivers reliable, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. The non-contact multi optic features a patented self-aligning lens for top spectra quality and reproducibility. It pairs with the Rxn-10 probe and connects to an autoclavable (or gamma sterilizable), disposable sleeve via an easy snap-in-place design. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.

  • Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more

  • Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more

  • Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications

Výhody

  • Patented self-focusing lens with automatic alignment for optimal spectral quality and reproducibility

  • Improved ease of use with less probe service and maintenance

  • Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time

  • Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols (bio sleeve), with reduced risk of cross-contamination (via non-contact multi optic)

  • 120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products