Průmyslové plyny – i malé netěsnosti znamenají velké peníze
Měření ve všech větvích může ukázat malé netěsnosti, ale je důležité i pro přesné vyúčtování nákladů.
Podniky ve zpracovatelském průmyslu používají obrovské množství dusíku (N2), oxidu uhličitého (CO2), kyslíku (O2), argonu (Ar) a mnoha dalších průmyslových plynů jako svařovací plyny, ochranné plyny (pájení) nebo pro balení v modifikované atmosféře (MAP) v potravinářském průmyslu. Je stejně důležité se zde vyvarovat ztrátám energie a netěsnostem, jako je tomu v oblasti výroby, vytápění, větrání a klimatizace, a zajistit podrobné a správné účtování nákladů, pokud se jedná o více spotřebitelů.
Výhody
Rychlý přehled všech průtoků plynu v různých jednotkách (budova, podlaží, proces atd.)
Správné a důsledné účtování nákladů pro všechny spotřebitele
Spolehlivá identifikace netěsností, parazitních odběrů a oblastí s neobvykle vysokou spotřebou
To však vyžaduje více než jen měření celkové spotřeby průmyslového plynu. Pro efektivní monitorování plynů je klíčové měření průtoku v rozvodech nebo přímo u zákazníka. Termické průtokoměry se osvědčily jako zvláště účinné podružné měřiče, které umožňují podrobné rozdělení nákladů na jednotlivé budovy, podlaží, oddělení, výrobní procesy nebo jiné jednotky.
Použití podružných měřičů je nedílnou součástí komplexního systému energetického managementu podle ISO 50001 a vyplatí se několika způsoby:
Uspořit lze snadno:
Minimalizujte netěsnosti
Monitorujte filtry
Vyvarujte se přenosu zkapalněného plynu do hlavních potrubí
Vždy mějte na paměti, že:
při nákupu nebo plnění cisteren kryogenními zkapalněnými plyny odpovídá rozdíl v přesnosti mezi mechanickými měřiči a moderními Coriolisovými průtokoměry objemu zkapalněného plynu, což vám ušetří značné množství peněz.
podružné měřiče jsou užitečnou investicí z několika důvodů - nejen k identifikaci netěsností, ale také k zajištění správného účtování nákladů pro spotřebitele.
při měření kyslíku v ocelových potrubích je důležité zajistit, aby potrubí - stejně jako měřicí přístroje - bylo odmaštěno pomocí speciálních čisticích opatření a aby nebyly překročeny maximální rychlosti proudění.
Měření kryogenních kapalin (průtok + teplota)
Coriolisův průtokoměr Promass F 500 – včetně možnosti fakturačního měření dle MID
Měření suchých plynů v hlavním potrubí (průtok + teplota)
Termický průtokoměr t-mass 300/500 – minimální tlaková ztráta, jednoduchá instalace
Trendová měření v podružných větvích (průtok + teplota)
Termický průtokoměr t-mass A 150/B 150 – cenově výhodné měření
Měření mokrých plynů (průtok + teplota)
Vírový průtokoměr Prowirl F 200 – integrované měření teploty a tlaku (volitelně)
Měření tlaku
Cerabar PMP51B – nová generace oblíbených tlakoměrů
Měření teploty
iTemp ModuLine TM101 – univerzální teploměr v libovolné konfiguraci
Záznam/vyhodnocení měřených dat
Memograph M RSG45 – ukládá, zobrazuje, analyzuje a komunikuje