Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Udržitelná řešení pro průmyslové trhy

Aktivity v oblasti udržitelnosti a související rozhodování probíhají již desítky let, ale nyní se stávají viditelnějšími, formálnějšími a zaměřenými na výsledky.

Dva kajakáři překonávají peřeje

Základní složky udržitelnosti

Udržitelnost znamená vyvažování různých aspektů při rozhodování o politikách nebo projektech, přičemž nejvýznamnějšími jsou:

  • Ekonomické: Budování kapitálu, podporování ekonomického růstu a zvyšování ziskovosti a dlouhodobé životaschopnosti podniků.
  • Environmentální: Ochrana přírody a zajištění odpovědného využívání zdrojů bez ohrožení potřeb budoucích generací.
  • Lidské: Zlepšování lidského zdraví a blahobytu.
  • Sociální: Rozvoj dovedností pracovní síly a podpora soudržnosti, vzájemnosti, poctivosti a laskavých vztahů mezi zaměstnanci.

Udržitelné podniky se snaží podporovat všechny čtyři oblasti, přičemž při zaměření na jednu z nich je důležité zohlednit i ostatní. Udržitelnost se soustředí na ochranu lidí a planety, zatímco zároveň zajišťuje zisk pro dlouhodobou stabilitu podnikání.

Udržitelný rozvoj vyžaduje integrovaný přístup, který zohledňuje environmentální problémy spolu s ekonomickým rozvojem. V roce 1987 Organizace spojených národů definovala udržitelnost jako "uspokojování potřeb současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby."

Co je udržitelnost v průmyslovém sektoru?

Až donedávna bylo rozhodování v průmyslu téměř výhradně zaměřeno na ekonomiku podnikání. Například před polovinou 20. století kouřové komíny průmyslových továren vypouštěly obrovské množství prachových částic a chemikálií do atmosféry během výrobních procesů, přičemž se téměř nebralo v úvahu negativní dopady těchto emisí na okolní prostředí a lidské zdraví. Dnes je to jinak, protože udržitelnost se dostala do popředí.

Environmentální udržitelnost je míra, do jaké může být proces nebo podnik udržen nebo pokračovat, aniž by došlo k dlouhodobému vyčerpání přírodních zdrojů. Přestože tento termín je relativně novodobý, průmysl učinil dramatické pokroky v oblasti udržitelnosti během 20. století. Například energie potřebná k výrobě jedné tuny oceli klesla mezi lety 1950 a 2010 z 45 na 15 milionů BTU na tunu, což je období, kdy se slovo „udržitelnost“ běžně nepoužívalo.

Klesající spotřeba energie na tunu vyrobené oceli ©Endress+Hauser

Ekonomicko-ekologické interakce

Zlepšení procesu výroby oceli přineslo dramatické snížení spotřeby přírodních zdrojů i emisí oxidu uhličitého, což ukazuje, jak ekonomika někdy určuje udržitelnost průmyslu. Zlepšení udržitelnosti byla často neúmyslným důsledkem snah o zlepšení ekonomiky.

Udržitelnost a ziskovost však často nejsou v souladu. Například odstraňování znečišťujících látek z komínů prospívá životnímu prostředí a lidskému zdraví, ale je spojeno s ekonomickými náklady na nákup a provoz zařízení. To je stále složitější, protože zařízení na odstraňování znečištění vyžaduje energii, která se pravidelně vyrábí z fosilních paliv.

Přestože se udržitelnost zlepšuje již desítky let, její hledání a kvantifikace často vyžaduje vědět, kde hledat, jaké otázky klást a jak ji hodnotit. Zavedení holistického a koordinovaného úsilí řešení těchto otázek prostřednictvím životaschopného plánování udržitelnosti vede k lepším řešením, která poskytují účinnější přínosy rychleji a s menšími negativními účinky ve srovnání s nahodilým přístupem.

Jak se může průmysl stát udržitelnějším?

Zavádění udržitelných výrobních postupů musí zohledňovat environmentální, sociální a správní cíle (ESG), které byly v minulosti při rozhodování o průmyslovém podnikání opomíjeny. V minulosti byly úvahy o projektech zlepšování procesů obvykle založeny pouze na jejich ekonomické návratnosti, ale udržitelné výrobní procesy vyžadují komplexnější pohled.

Podniky by si měly klást následující otázky, protože se snaží o větší udržitelnost integrací ekonomických, environmentálních, lidských a sociálních prvků:

  • Lze výrobek vyrobit z jiných, ekologicky méně náročných surovin?
  • Je spotřeba energie vyšší nebo nižší při použití jiných vstupních surovin? O kolik?
  • Jaké výsledky má upravený výrobní proces na výrobní náklady?
  • Jak změní měnící se poptávka po udržitelnějších surovinách jejich cenu?
  • Budou zákazníci za udržitelné výrobky platit vyšší cenu? O kolik?
  • Vytvoří používání udržitelných vstupních materiálů více ekonomických příležitostí pro partnery v dodavatelském řetězci?
  • Zlepší nebo zhorší používání udržitelných vstupních materiálů prostředí pro rozvoj lidstva?
  • Jak můžeme snížit emise?

Po zvážení mohou týmy pracovat na implementaci řešení, která tyto požadavky pragmaticky řeší. Je třeba poznamenat, že otázky udržitelné výroby zahrnují ekonomiku jako ústřední bod, protože společnosti nemohou přežít bez dosahování zisku. Proto je pravděpodobnější, že budou realizovány udržitelné projekty s příznivým zohledněním nákladů než ty, které ztrácejí ze zřetele ekonomickou realitu. Identifikovat úsilí, mít na paměti všechny aspekty udržitelnosti a přesně vyčíslit přínosy těchto projektů může být náročné.

Ekonomika je sice rozhodujícím faktorem, ale průmysl musí mít na zřeteli také environmentální, lidské a sociální faktory. Občas dochází k haváriím nebo k neplánované produkci nadměrných emisí. Tyto události mohou potenciálně poškodit lidi a životní prostředí.

Pohled na horu Matterhorn ve švýcarských Alpách ©shutterstock/DC9971030

Procesy a technologie udržitelnosti

Průmyslové procesy jsou často navrženy na míru konkrétním výrobním požadavkům a mnoho snah o provozní optimalizaci a udržitelnou výrobu má podobně nestandardní povahu. Některé strategie a technologie však lze replikovat ve více průmyslových odvětvích. Patří mezi ně např:

  • Dekarbonizace, což je nahrazování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, obnovitelnými zdroji energie, jako je vodní, jaderná, solární a větrná energie, s cílem snížit emise oxidu uhličitého.
  • Elektrifikace, je přeměna procesů konvenčně poháněných fosilními palivy na využívání elektřiny, která snižuje emise, pokud je elektřina vyráběna z obnovitelných zdrojů.
  • Výroba a využití vodíku vede ke snížení emisí oxidu uhličitého.
  • Zavádění systémů zachycování, využívání a ukládání uhlíku přispívá k snížení emisí oxidu uhličitého do atmosféry.
  • Rozvoj oběhového hospodářství s cílem snížit množství odpadu a znečištění tím, že se předměty a materiály před jejich vyřazením mnohokrát použijí.
  • Šetření a recyklace vody za účelem snížení potřeby surové vody.

Mnohé z těchto procesů a technologií v oblasti udržitelnosti se rychle vyvíjejí. V následujících letech odborníci očekávají značný pokrok v technické proveditelnosti, environmentální účinnosti, bezpečnosti a ekonomické životaschopnosti těchto metod. Řešení v oblasti udržitelnosti se rychle rozvíjejí a průmysl musí být připraven je přijmout, přičemž je třeba zohlednit ekonomické, lidské, environmentální a sociální faktory pro pokračování operací.

Nejčastější dotazy

Závěrečné poznámky

Více informací o udržitelnosti