Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Historie
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Bezpečné dodržování shody s příslušnými předpisy co se týče limitních hodnot pro celkový dusík a amoniakální dusík optimalizací provzdušňování v biologickém čištění
Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné odstraňování dusíku z odpadních vod, musí být procesy nitrifikace a denitrifikace vzájemně optimálně koordinovány. Proces nitrifikace závisí na přesné dodávce kyslíku v daném okamžiku. Pokud je do biologického čištění přiváděno příliš málo kyslíku, nelze dodržet přísné limitní hodnoty na výstupu. Konstantní provoz kompresorů na plný výkon bude mít za následek enormní spotřebu energie.
Až 30% úspora energie během procesu provzdušňování
Dmychadla v čistírně odpadních vod vyžadují enormní množství elektřiny – tvoří až 70 % celkových energetických požadavků čistírny. Optimalizujte své odstraňování dusíku pomocí Liquiline Control a využijte značný potenciál úspor. Automatizační systém řídí odstraňování amoniakálního a dusičnanového dusíku na základě přítoku a vašich individuálních limitů pro amoniakální dusík a celkový dusík. Výsledkem je spolehlivá, energeticky úsporná denitrifikace odpadních vod.
Automatizační řešení Liquiline Control zajišťuje, že dusík a amoniakální dusík jsou z odpadních vod vždy odstraňovány efektivně a v souladu s předpisy upravujícími limitní hodnoty.
Automatizační řešení Liquiline Control zajišťuje, že dusík a amoniakální dusík jsou z odpadních vod vždy odstraňovány efektivně a v souladu s předpisy upravujícími limitní hodnoty.
Jak můžeme pomoci
Automatizační řešení Liquiline Control dynamicky řídí přívod vzduchu do provzdušňovací nádrže v souladu s kolísajícím zatížením na přítoku. Reguluje optimální množství vzduchu na základě příslušných koncentrací kyslíku, amoniakálního a dusičnanového dusíku a také množství proudících odpadních vod. Tímto způsobem spolehlivě zajistíte shodu s příslušnými předpisy pro limitní hodnoty celkového dusíku a amoniakálního dusíku a zároveň ušetříte velké množství energie a nákladů na zprocesování aktivovaného kalu.
Díky prediktivním kontrolním strategiím zůstanete vždy na bezpečné straně i při dynamických přítocích a zatíženích a snadno dodržíte definované limity pro celkový dusík a amoniakální dusík na výstupu z vaší čistírny odpadních vod
Optimalizujte svůj přívod vzduchu do biologických procesů a tím i spotřebu energie s automatizovaným systémem
Ovládejte až tři nezávislé zóny v biologické fázi současně
Zůstaňte flexibilní pro budoucí úpravy a kdykoli přepněte z přerušovaného na nepřetržité provzdušňování
Trvale máte plnou kontrolu nad procesem, protože můžete kdykoli upravit všechny relevantní parametry (limitní hodnoty a regulační parametry)
Liquiline Control reguluje nitrifikaci a denitrifikaci na čistírně odpadních vod Stadtlohn. Řídicí systém zaručuje dodržování limitních hodnot a optimalizované využití energie.
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
Liquiline Control je automatizační řešení na bázi PLC, které zajišťuje spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému přívodu vzduchu do provzdušňovací nádrže. Je navržen...
Liquiline Control je automatizační řešení na bázi PLC, které zajišťuje spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému přívodu vzduchu do provzdušňovací nádrže. Je navržen jako modulární, rozšiřitelný a decentralizovaný systém v různých konfiguracích krytu. Tato flexibilita umožňuje rychlou a snadnou integraci do stávajících systémů řízení procesů a také integraci stávajícího přístrojového vybavení.
Založeno na programovatelném logickém řadiči (PLC)
K dispozici pro instalaci do stávajících skříní nebo jako samostatná skříň na klíč
Snadná integrace do stávajících distribuovaných řídicích systémů (DCS) prostřednictvím digitální komunikace fieldbus
K dispozici také jako kompletní řešení s řídicím softwarem, nezbytným vybavením (např. iontově selektivní senzor nebo analyzátor amoniakálního dusíku a kyslíkový senzor) a širokou škálou služeb
Ověření měřených hodnot a signálů senzorů
Systém prediktivního řízení při poklesu zatížení amoniakálním dusíkem
Bezpečný a pohodlný vzdálený přístup přes webový server
Ovládání přes dodaný dotykový displej, přes chytrý telefon / tablet nebo z velínu
Přidání dalších softwarových modulů je možné kdykoli
Oxymax COS51D je spolehlivý digitální senzor kyslíku, který poskytuje nejvyšší úroveň přesnosti měření. Senzor se vyznačuje nízkými nároky na údržbu, dlouhou životností a nabízí vynikající poměr výkon/cena.
Vysoce výkonný průtokoměr schopný inteligentní a dynamické adaptace na měnící se procesní podmínky. Měření plynů a směsí plynů v potrubích kruhového a obdélníkového průřezu.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Zajistěte si spolehlivost místa měření a vysoký procesní výkon od samého začátku prostřednictvím služeb pro uvádění zařízení Endress+Hauser do provozu.
Stahování
Firemní časopis
Efficient aeration control
Firemní časopis
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela
Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel.
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Objevte inteligentní monitoring od společnosti Endress+Hauser pro čistírny odpadních vod. Zvyšte efektivitu postupů směřujících k dodržování zákonných limitních hodnot pomocí našich snadno použitelných, cenově výhodných monitorovacích systémů na klíč.
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Zjistěte více o našich robustních systémech monitorování odpadních vod na klíč s inteligentní údržbou, které vám pomohou dodržet zákonné a smluvní limity.
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Systémy monitoringu vody pro průmyslové procesy
Zajistěte si pro své výrobní procesy výkonný, cenově výhodný monitoring kvality vody v souladu s příslušnými předpisy pomocí řešení na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu
Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu
Prozkoumejte řešení od společnosti Endress+Hauser pro obor vodárenství a vodního hospodářství pro cenově výhodný a spolehlivý monitoring pitné vody v současné době i do budoucnosti.
Inteligentní správa vodovodní sítě
Inteligentní správa vodovodní sítě
S tímto chytrým monitorovacím řešením získáte plnou transparentnost všech činností ve vaší síti pitné vody nebo odpadních vod. Zjistěte, jak můžete ušetřit čas a zároveň snížit provozní náklady a náklady na energii.
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Sledování stavu technického zařízení pro odvětví vodárenství a odpadních vod
Prozkoumejte řešení pro vodohospodářský průmysl Endress+Hauser, abyste pružně a efektivně zajistili bezpečnost vody s ověřitelnou shodou s předpisy.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .