Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Výroba páry v chemickém průmyslu

Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) v chemickém průmyslu

Postarejte se o své výrobníky páry pomocí řešení SWAS, které v nich zamezují tvorbě nánosů a koroze

Pára je nejbezpečnější způsob výroby tepla v chemickém průmyslu, například v průtočných reaktorech. Aby výroba páry fungovala bez poruch a s minimální spotřebou energie a aby byly kotle a potrubí chráněny proti korozi a usazování, musí mít napájecí voda stálou kvalitu. Prostorově úsporný analytický systém SWAS Compact od společnosti Endress+Hauser nabízí nejnovější technologii měření pro všechny kritické parametry s velmi nízkou spotřebou chladicí vody a vzorku.

  • Panel SWAS Compact šetří až 70 % spotřeby vody

    ve srovnání s klasickými systémy SWAS

    Výjimečný systém SWAS Compact, optimálně vhodný pro chemický průmysl, nabízí nejvyšší spolehlivost, dostupnost a sledovatelnost s nejnižší spotřebou vzorkové a chladicí vody. Toho se dosahuje pomocí patentované průtočné armatury se sofistikovaným uspořádáním senzorů. Efektivní monitorování páry a vody pro chemickou výrobu šetřící náklady a zdroje.

Panely SWAS monitorují všechny kritické parametry při výrobě páry Endress+Hauser

Všechny kritické parametry v procesech výroby páry lze bezpečně monitorovat pomocí systémů Endress+Hauser pro monitorování vody a páry

Kompaktní panelové řešení SWAS od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Kompaktní řešení SWAS: systém pro analýzu okruhů pára/voda s minimalizovanou nutností vzorkování a nízkými investičními náklady

Procesní mapa průmyslové výroby páry ©Endress+Hauser

Ilustrace procesu průmyslové výroby páry, který se využívá například v chemickém průmyslu

Jak můžeme pomoci

S našimi sofistikovanými řešeními SWAS máte kvalitu své napájecí vody zcela pod kontrolou. Využijte výhod vysoce efektivního monitorování, které zahrnuje množství komplexních parametrů na centrálním místě. Důsledně čistá voda pomáhá minimalizovat odstávky procesu a prodloužit životnost vašich parních kotlů. Spolehlivé dodržování mezních hodnot; sledovatelnost a bezpečná správa dat poskytuje důkaz o kvalitě vody kdykoli. Systémy na klíč se snadno uvádějí do provozu a obsluhují.

  • Získejte podporu a ušetřete pracovní čas s kompaktním systémem, který se snadno ovládá a udržuje a dokonale vyhovuje vašim požadavkům. Všechny naše panely SWAS umožňují vysoce efektivní sledování a díky označení CE i sledování v souladu s přísnými požadavky.

  • Využijte kompletní systém SWAS Compact na klíč, který analyzuje pH, měří koncentraci rozpuštěného kyslíku, vodivost a vodivost kyselin v jediném panelu. Přesná data v reálném čase z vašich kritických procesních bodů bez přerušení vaší výroby.

  • Díky našemu patentovanému uspořádání měření v panelu SWAS Compact s objemem vzorků pouhých 10 l/h a o 70 % nižší spotřebou chladicí vody a energie ve srovnání s podobnými systémy můžete ušetřit peníze na surovinách.

  • Všechna řešení SWAS můžete pohodlně a hladce začlenit do vašich stávajících systémů PLC prostřednictvím různých rozhraní či analogových, digitálních nebo IIoT připojení.

  • S našimi systémy pro analýzu páry a vody získáte výhodu bezpečné správy dat, která kdykoli poskytuje důkaz o kvalitě vaší vody. Jednoduché připojení na principu plug-and-play umožňuje rychlé uvedení do činnosti na vašem pracovišti.

  • Co nabízíme

    Inteligentní monitorovací řešení pro generátory páry od společnosti Endress+Hauser, jako například panely SWAS Compact, poskytují nejmodernější měření pro všechny kritické parametry na jediném centrálním místě. To zaručuje ochranu vašich součástí před...

  • Hardware a software

    • Analýza všech typických kritických parametrů vody: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová, vodivost kyseliny, diferenciální), zákal, TOC.  Další parametry a senzory od jiných dodavatelů na dotaz. 

    • Měření až osmi...

  • Služby

    • Poradenství

    • Projektový management

    • Tovární přejímací test (FAT)

    • Akceptační test na místě (SAT)

    • Certifikace (CE)     

    • Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser

    • Montáž celosvětově, údržba a servis z jednoho zdroje
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
Stahování

    Dlouhý život vaší elektrárny!

    Modulární panely SWAS pro bezpečný cyklus vody a páry

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.