Optimalizujte oddělování velmi těžké / těžké surové ropy
Získejte lepší kontrolu nad procesem
Při oddělování velmi těžké / těžké surové ropy (< API 15, hustota > 960 kg/m3) a ropných písků se proces čištění provádí v separátorech, systémech FWKO, BOT a odsolovačích. K zajištění časově a nákladově efektivního provozu je důležité znát hustotu v celé hladině. Tradiční technologie měření poskytují jen omezené informace o procesu. Profile Vision vám poskytne jasný přehled o průběhu celého procesu.
Výhody na první pohled
Přesný trojrozměrný profil hustoty celého separátoru – od vstupu až po výstup
Instalace probíhá zcela mimo nádrž
Oddělování není přerušeno z důvodů souvisejících s hustotou
Již žádné další nedostatečné dávkování / předávkování drahých chemických prostředků v procesu
Výzva: získaní uceleného pohledu na váš proces
Tradiční technologie nejsou schopny poskytnout jasný pohled na celkovou hladinu a emulzní vrstvu. Poloha a tloušťka emulzní vrstvy jsou důležitými informacemi pro určení množství chemických emulzních přerušovačů, které musí být přidány. Uvnitř separátoru jen nutno instalovat tradiční technologie měření a ty jsou často náchylné ke kontaminaci. Takže měřicí zařízení se musí pro čištění v pravidelných intervalech demontovat – což je zbytečné plýtvání časem.
Naše řešení: systém profilování hustoty
Separátor je rozdělen do tří detekčních oblastí hustoty:
Měření přítomnosti písku na dně k zajištění toho, aby byl k dispozici celý objem separátoru
Změřte emulzní vrstvu a tloušťku k optimalizaci vašeho separačního procesu a ušetřete náklady spojené s nedostatečným dávkováním / předávkováním chemických prostředků
Je monitorována čistá ropa v horní části nádrže. Integrovaný řídicí systém (PLC) sbírá a třídí všechna naměřená data. Je možná vizualizace až 5 různých úrovní rozhraní (písek, voda, emulze, olej a pěna).
Detaily řešení: Profile Vision
Přehled jednotlivých nádrží s profily nebo sloupcovými grafy, poplašnou signalizací, historií a protokolem událostí
Sběr a škálování měřených dat
Výpočet a vizualizace až pěti různých úrovní rozhraní
Grafická vizualizace profilu hustoty (hustota označena barvami) a graf (sloupcový nebo čárový graf)
Monitorování mezní hodnoty a stavu
Poplašná signalizace a sledování trendů
Gammapilot M FMG60
Kompaktní převodník: jeden přístroj pro všechny měřicí úkoly
Vysoká využitelnost, spolehlivost a bezpečnost, a to i pro extrémní procesní a okolní podmínky
Nejvyšší citlivost a přesnost při nejnižších dávkách
Optimální přizpůsobení příslušné aplikaci pomocí různých detektorů
SIL2/3 schválení v souladu s IEC 61508 pro detekci max. limitní hladiny
Teplotní kompenzace pro měření hustoty
Zdrojový kontejner zdroje záření FQG63
Zdrojové kontejnery s prodlužovacím prvkem. Vaše výhody
Lehké zařízení poskytující nejlepší možné odstínění
Nejvyšší bezpečnostní klasifikace
Flexibilní montážní délka až 30 m
Manuální ovládaní
Visací zámek nebo zajišťovací šroub pro zafixování pracovní polohy
Snadno identifikovatelný stav spínače
Kompaktní zařízení, které lze snadno namontovat