Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Tankvision NXA820 – řízení zásob

Tankvision
Řízení skladových zásob
Skener nádrže NXA820

Získává data z provozních přístrojů

NXA820
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Komunikační rozhraní

  • Funkce

    Tank Scanner (skener nádrží)
    Získává data z provozních přístrojů (15 nádrží s protokoly Modbus nebo WM550 a 10 nádrží s protokolem V1). Zabudovaný webový server uživateli umožňuje vizualizovat příchozí data i vypočítané hodnoty a rovněž zařízení nastavovat.

  • Vstup

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Výstup

    Ethernet; OPC DA Server (instalovaný na zvláštním PC)

  • Typ signálu reléového výstupu

    Stavová relé se spínacím výkonem:
    25 V DC, 100 W
    250 V AC, 4 A, 1 000 VA

  • Napájení

    AC: 90–250 V AC
    DC: 10,5–32 V DC

  • Rozměry (š × v × h)

    150 × 104 × 140 mm (5.9 × 4.1 × 5.5 in)

  • Nastavení

    Přes webový server

  • Měřicí princip

    Radarový hladinoměr

  • Charakteristika/aplikace

    Tank Scanner (skener nádrží)
    Získává data z provozních přístrojů (15 nádrží s protokoly Modbus nebo WM550 a 10 s protokolem V1). Zabudovaný webový server uživateli umožňuje vizualizovat příchozí data i vypočítané hodnoty a rovněž zařízení nastavovat.