Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Monitoring kalibrací iTHERM TrustSens

Monitoring kalibrací iTHERM TrustSens

Řešení pro automatizované měření teploty – 100% shoda s příslušnými předpisy, 0% náročnost

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Memograph M RSG45
Pokročilý správce dat

Moderní grafický záznamník dat představuje flexibilní a výkonný systém pro organizaci procesních hodnot. Díky intuitivnímu ovládání se Memograph M rychle přizpůsobí jakékoli aplikaci. Hodnoty naměřené v procesu jsou srozumitelně zobrazovány na displeji, bezpečně nahrávány a limity jsou monitorovány a analyzovány. Prostřednictvím běžných komunikačních protokolů lze naměřené a vypočítané hodnoty snadno předávat na vyšší systémové úrovně a vzájemně propojovat jednotlivé technologické moduly. K dispozici také jako verze na DIN lištu bez displeje.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Záznamník dat

  • Princip měření

    Správce energií

  • Funkce

    Bezpečný záznam dat a analýza signálu
    vizualizace
    integrovaný webový server pro nastavení zařízení
    HART(R) transparentnost, RSG45 jako HART modem e-mailová notifikace (šifrované e-maily)
    frekvence skenování 100 ms, velmi rychlý ukládací cyklus 100 msmodulární konstrukce pro rychlé rozšíření čtení a zpracování dat prostřednictvím softwaru Field Data Manager
    OPC server pro zobrazení okamžitých hodnot (volitelné)

  • Vstup

    20 analogových (max.) (U, I, TC, RTD, frekvenční, pulzní)
    20 HART (max.) (HART, 4–20 mA)
    14 digitálních (max.) (řídicí, události a počítací vstupy)

  • Výstup

    12 relé (max)
    2 analogové (max) (I, pulzní)
    1 napájení převodníku

  • Rozhraní

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Úložiště/záznam

    interní paměť
    SD karta
    USB flash disk

  • Displej

    Barevný grafický displej TFT 7"
    Barevný grafický displej TFT 7" s dotykovým panelem

  • Kryt

    panelové osazení se zinkovým litým rámem
    panelové osazení s rámem z nerezové oceli
    stolní skříň
    Polní skříň

  • Napájení

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certifikáty

    CE
    EAC
    UL (US a CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL uvedené v seznamu
    PROFINET certifikace

  • Softwarový balík

    Dávkový software
    Software pro odpadní vodu
    Software pro dálkovou výstrahu
    Energetický software (voda + pára)
    Odpadní vody + přetečení při bouřce + dálková výstraha
    Software pro dálkovou výstrahu + energetický software (voda + pára)

  • Měřicí princip

    Energy manager

  • Princip měření

    Správce energií

  • Funkce

    Výpočet hmotnostního průtoku a energie pro vodu a páru.

  • Výpočty

    Hmotnost / množství tepla
    rozdíl množství tepla

  • Počet aplikací

    Není definováno

  • Normy pro výpočty

    IAPWS-97

  • Komunikace

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    Zařízení PROFINET
    Adaptér EtherNet/IP

  • Napájení

    Nedefinováno

  • Smyčkové napájení

    24 V DC +/-15%

  • Krytí

    IP 65 (přední panel)

  • Vstup

    0–20 mA univerzální
    HART
    614 digitální

  • Výstup

    2 analogové

  • Rozměry (š × v × h)

    195,2 × 149,2 × 227,1 mm (7.69" × 5.87" × 8.94")

  • Ovládání

    Navigace na místě, na webovém serveru a prostřednictvím FieldCare/DeviceCare

  • Displej

    7 TFT

  • Funkce softwaru

    Interní výpočet hmotnostního průtoku a energie

  • Certifikáty

    CE
    EAC
    UL (US a CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certifikace

iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměr

Oceněný inteligentní teplotní senzor s integrovaným převodníkem HART® a technologií Heartbeat představuje první RTD senzorovou jednotku na světě, která je schopna plně automatizované autokalibrace na místě. Účinně eliminuje riziko nezjištěných neshod, snižuje prostoje výroby a zvyšuje bezpečnost produktů a efektivitu procesů v aplikacích potravinářského a nápojového průmyslu a farmacie. Zařízení je plně v souladu s předpisy FDA 21 CFR část 11 a pravidly GMP.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    s funkcí autokalibrace
    metrické provedení
    kompaktní teplotní sonda
    hygienické provedení
    farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl

  • Teploměrná/ochranná jímka

    bez
    vč. termojímky
    vč. rohové termojímky

  • Vložka/sonda

    bez výměnné vložky

  • Vnější průměr ochranné jímky

    6,0 mm (0,24'')
    9,0 mm (0,35'')
    12,7 mm (0,5")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až 900,00 mm (35,4'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4435, delta ferity < 1 %
    316L

  • Procesní připojení

    svírací šroubení
    navařovací adaptér
    připojení clamp podle ISO 2852
    šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11851
    aseptický šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11864-1
    kovový utěsňovací systém
    závit podle ISO 228 pro adaptér Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    TT411 kolena podle DIN 11865

  • Tvar hrotu

    přímý
    redukovaný

  • Drsnost povrchu Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0,38 μm (14,96 μin) elektrolyticky leštěno

  • Rozsah provozní teploty

    Pt 100:
    −40 °C až 160 °C
    (−40 °F až 320 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Doba odezvy

    t50 = 2,5 s
    t90 = 5,4 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ne (signál 4 až 20 mA, HART)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    CSA C/US
    UKCA
    ATEX IECEx
    EAC
    NEPSI