Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.
Průběžné měření absolutního tlaku a přetlaku nebo tlakové spínače poskytují bezpečnou možnost měření kapalin a plynů v různých aplikacích. Senzory Cerabar a spínače Ceraphant spolehlivě monitorují hladinu produktu v potravinářských aplikacích. Tato zařízení disponují různými schváleními pro hygienické aplikace. Spolehlivé měření je zaručeno také v procesním průmyslu, a to díky certifikované úrovni SIL a schválení z hlediska ochrany proti výbuchu. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si náš široký sortiment přístrojů Cerabar a Ceraphant.
Měření absolutního tlaku a přetlaku pomocí keramického nebo silikonového článku nebo membránového oddělovače je dokonale vhodné pro různé aplikace v procesním průmyslu nebo v hygienických průmyslových aplikacích. Vedle odpovídajících technologií senzorů a zařízení přesně vhodných k danému účelu společnost Endress+Hauser nabízí převodníky tlaku se snadným nastavením, nebo dokonce na principu zapojení plug & play, čímž umožňuje snadné uvedení do provozu, snížení nákladů a úsporu času – bez ohledu na to, zda se jedná o tlakový spínač, nebo převodník tlaku.
00:00
Princip měření tlaku
Měření absolutního tlaku a přetlaku: princip měření
Silikonový článek: Provozní tlak prohýbá membránu izolující od procesu a výplňová tekutina přenáší tlak na odporový můstek (polovodičová technologie). Měří a vyhodnocuje se změna výstupního napětí můstku závislá na tlaku.
Tlakový spínač: Tlakový spínač rozpojí nebo sepne elektrický kontakt PNP, jakmile je dosaženo určitého nastaveného tlaku. Vedle toho je navíc k dispozici proudový výstup 4 až 20 mA.
Výhody
Silikonový článek: pro procesní tlak do 700 bar, malá, lícovaná procesní připojení, zaručená odolnost proti přetížení, minimální termické jevy
Membránový oddělovač: různorodé speciální materiály a procesní připojení, procesní teploty od −70 do +400 °C
Tlakový spínač: kontrola funkce a informace přímo v místě instalace prostřednictvím LED ukazatelů a digitálního displeje, ovládání a vizualizace možné rovněž prostřednictvím počítače, pouzdro z nerezové oceli a laserově gravírovaný výrobní štítek
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .