Ultrazvukové průtokoměry Endress+Hauser vám pomohou čelit výzvám, kterým čelíte, se všemi konvenčními výhodami technologie upevnění na potrubí. Prosonic Flow W 400 a Prosonic Flow P 500 nabízejí další funkce, které přinášejí skutečnou přidanou hodnotu pro vaše měřicí úkoly. Přečtěte si více a zjistěte podrobnosti.
Výhody
- Maximální flexibilita – FlowDC zkracuje vstupní potrubí na pouhé 2 x DN a umožňuje použití i v omezených prostorech a v bezprostřední blízkosti rušení průtoku.
- Spolehlivé měřicí výsledky – senzory s upevněním na potrubí umožňují měření nezávislé na podmínkách procesu, jako je tlak a hustota, stejně jako na náročných kapalinách, a jsou vhodné pro širokou škálu materiálů potrubí.
- Dlouhodobě stabilní provoz – bezúdržbové spojovací podložky zajišťují stabilní kvalitu signálu a Heartbeat Technology umožňuje ověření zařízení bez přerušení procesu.
Nejkratší vstupní potrubí
Unikátní funkce firmwaru FlowDC umožňuje zkrátit požadovanou délku vstupního a výstupního potrubí pro ultrazvukové průtokoměry z obvyklého minima 15 x DN na pouhých 2 x DN. FlowDC zajišťuje konstantní a specifikovanou měřicí výkonnost. Senzory s upevněním na potrubí lze instalovat v bezprostřední blízkosti ohybů potrubí, prodloužení potrubí nebo zúžení potrubí. To nabízí maximální flexibilitu při plánování procesních zařízení.
Nejvyšší nezávislost měření.
Díky neinvazivní instalaci z vnější strany jsou senzory s upevněním na potrubí vhodné pro potrubí z kovu, plastu, GRP nebo dokonce kompozitních materiálů. Měřicí technologie může být nasazena pro širokou škálu kapalin – bez ohledu na tlak, hustotu, vodivost nebo viskozitu. Pro zajištění optimální kvality signálu pro všechny tyto podmínky, stejně jako pro široký rozsah možných průměrů potrubí, kapalin a materiálů trubek, jsou ultrazvukové senzory k dispozici s různými frekvencemi.
Optimalizované přehledy procesu
Technologie Heartbeat pro diagnostiku, verifikaci a monitoring poskytuje komplexní údaje o senzorech a procesech, které zvyšují dostupnost zařízení. To umožňuje vyvodit závěry o jakýchkoli změnách v procesu a o tom, jaká nápravná opatření je třeba provést. Dále to vede ke snížení nároků na verifikaci, optimalizaci procesů a plánování údržbových činností. Například Heartbeat Monitoring detekuje usazeniny, plyn a pevné látky obsažené v kapalinách.
Kvalita instalace na první pohled
Pro kontrolu správné kvality instalace po montáži naše měřicí zařízení s upevněním na potrubí poskytuje možnost získat stav zařízení. Pro optimalizaci montážní polohy jsou zobrazeny síla signálu, poměr signál/šum a rychlost zvuku. Na základě těchto hodnot je stav instalace zobrazen jako:
- „Dobré“ (optimalizace není nutná)
- „Přijatelné“ (měřicí výkon je dostatečný, optimalizujte, pokud je to možné)
- „Špatné“ (optimalizace je nutná)
Kde se vše setkává
Díky své flexibilitě a výše uvedeným funkcím slouží portfolio průtokoměrů s upevněním na potrubí v široké škále měřicích aplikací v různých odvětvích. Existuje mnoho výhod, zejména pro procesy, které nelze přerušit. Příklady zahrnují monitorování chladicí, pitné a procesní vody, detekci úniků nebo náhradní měření pro vadné průtokoměry. V hydroelektrárnách je technologie upevnění na potrubí využívána pro potrubí s velkými jmenovitými průměry.
Příklad aplikace: Optimalizace turbíny
Aby bylo možné měřit a optimalizovat účinnost turbín ve vodních elektrárnách, je zapotřebí přesné vyvážení průtoku v přivaděči. Výzvy: jmenovité světlosti až DN 4000 (160"), průtoky 80 m3/s a vyšší, stejně jako potřeba neinvazivního měření. Jako cenově výhodný a bezúdržbový měřicí systém pro velké jmenovité průměry a průtoky řadách, je pro tento účel ideální upínací portfolio s FlowDC.