Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Promag W 800/5W8C battery-powered magmeter for drinking water distribution network

Proline Promag W 800
electromagnetic flowmeter

Long-lasting battery-powered magmeter with secure system integration and communication

5W8C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok: ±0,5% č.h.± 2 mm/s (±0,5% č.h. ± 0,08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    9 dm³/min až 9 600 m³/h (2,5 až 44 000 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
    Materiál výstelky – PTFE: −20 až 70 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: polyuretan; PTFE; tvrdá pryž
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

Oblast použití

Promag W 800 is ideal for off-grid applications in the water industry, even flow measurement in direct underground installation or underwater. Promag 800 covers basic functionality, Promag 800 Advanced offers the full performance spectrum. The battery-powered transmitter provides worldwide transmission of measured data without additional energy supply. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Dedicated to the measurement of industrial or municipal water and wastewater

Device properties

  • International drinking water approvals

  • Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure)

  • Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49

  • Transmitter housing made of durable polycarbonate

  • Battery lifetime up to 15 years

  • Measuring intervals can be adapted individually

Výhody

  • Long-lasting battery-powered magmeter with secure system integration and communication

  • With corrosion protection for underground installation or permanent underwater use

  • Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections

  • Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements

  • Secure data storage and transmission – worldwide encrypted communication over the mobile network

  • Convenient commissioning and operation – device access via Bluetooth using intuitive SmartBlue app

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products