Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru CNGmass D8CB pro měření stlačeného zemního plynu (CNG)

CNGmass D8CB
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr pro aplikace tankování se snadnou integrací do systému

D8CB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    hmotnostní průtok: ±0,5 % z dávky

  • Měřicí rozsah

    0 až 150 kg/h (0 až 330 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +125 °C (−58 až +257 °F)

  • Max. procesní tlak

    350 bar (5 080 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Trh se zemním plynem stále roste! Stlačený zemní plyn se již delší dobu osvědčuje jako alternativní palivo pro vozidla. Stlačený zemní plyn se rovněž považuje za nejčistější palivo do spalovacích motorů. Nový průtokoměr CNGmass je speciálně určený pro čerpací stojany. Coriolisův průtokoměr měří hmotnostní průtok s velmi vysokou přesností – nezávisle na tlaku a teplotě.

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota

  • Přesné měření stlačeného zemního plynu (CNG) ve vysokotlakých aplikacích tankování

Vlastnosti zařízení

  • Průtoky až do 150 kg/min

  • Procesní tlak až do 350 bar

  • K dispozici pojistná membrána

  • Robustní kompaktní těleso převodníku

  • Modbus RS485

  • Splňuje všechny požadavky aplikace

Výhody

  • Vysoká provozní bezpečnost – spolehlivost i za extrémních podmínek okolního prostředí

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru

  • Rychlé uvedení do provozu – zařízení je nastavené předem

  • Automatická obnova dat po provedeném servisu

Videa

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu