Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Soliphant FTM21 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM21

Compact limit switch with extension tube for bulk solids

FTM21
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    −40 °C až 150 °C
    (−40 °F až +300 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 25 bar
    (vakuum až 360 psi)

  • Min. hustota média

    200 g/l

Oblast použití

Soliphant FTM21 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.

Point level switch for fine grained solids

  • Process connections: Threads

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +300°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor length: 500mm, 1,000mm, 1,500mm

  • Sensor material: 316L

  • International explosion protection certificates

Výhody

  • No calibration required, easy commissioning (plug and play)

  • Measurement not affected by build-up or external vibration

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

  • Sensor material 316L, abrasion resistant even with building materials

  • Plastic housing with cover with sight glass, switch status visible from outside;
    also aluminium housing available

  • Not affected by flow noises

  • Available with explosion protection certificates

Videa

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products