Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Bundle for pH measuring point in demanding environements in wastewater applications

pH measuring point including sensor with polymer housing

Ready to use pH measuring point with digital Memosens 2.0 sensor with polymer housing to manage your process in the harsh environment of wastewater

71518461
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Digitální pH senzor
Memosens CPF81E

Memosens CPF81E je digitální robustní řešení pro výbušná prostředí. Měří spolehlivě a přesně i v abrazivních médiích a při vysokých rychlostech proudění. Elektroda s integrovaným procesním připojením šetří místo instalace. Senzor CPF81E integruje digitální datovou technologii Memosens 2.0 a integritu procesu s jednoduchou obsluhou. Odolává vlhkosti a umožňuje kalibraci v laboratoři. Nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat a poskytuje perfektní podklady pro prediktivní údržbu.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Flotace, vyluhování, neutralizace, monitoring odtoku

  • Charakteristika

    Gelová elektroda odolná elektrolytovým jedům a odpuzující nečistoty, s procesním připojením NPT 3/4"

  • Rozsah měření

    pH 0 až 14

  • Princip měření

    Elektroda s kompaktním gelem s dvojitým referenčním systémem, můstkovým elektrolytem s dusičnanem draselným a PTFE diafragmou

  • Provedení

    Robustní elektroda s tělem z PPS materiálu a procesním připojením NPT 3/4"

  • Materiál

    Kryt: PPS
    Elektroda pH: sklo diafragmy bez obsahu olova
    Referenční systém s dvojitou komorou: KNO₃ a KCl/AgCl

  • Rozměr

    Průměr: 22 mm (0,87 palce)
    Délka (ochranný kryt, dlouhý stonek): 150 mm (5,91 palce)
    Délka (plochá diafragma): 140 mm (5,51 palce)

  • Procesní teplota

    Verze LH: 0 až 110 °C (32 až 230 °F)
    Verze NN: 0 až 80 °C (32 až 170 °F)

  • Procesní tlak

    1 až 10 bar abs při 80 °C
    (15 až 145 psi abs při 176 °F)

  • Teplotní čidlo

    NTC 30K

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    (volitelně) FM IS NI tř. I div. 1 a 2, skupiny A–D

  • Připojení

    Konektor Memosens

  • Krytí

    IP 68

Digitální měřicí kabel
CYK10

CYK10 zaručuje naprosto vodotěsné připojení snímačů Memosens k převodníku. Induktivní hermeticky zapouzdřený konektor absolutně odolává korozi a zaručuje galvanické oddělení od média. Zapomeňte na omezené délky kabelů a využijte zcela bezpečný a spolehlivý přenos signálu.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů

  • Montáž

    Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku

  • Charakteristika

    Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
    Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí

  • Rozsah měření

    Vysokoimpedanční kabel není nutný

  • Provedení

    Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
    Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti

  • Materiál

    Plášť kabelu: TPE
    Propojovací skříňka: hliník

  • Rozměr

    Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
    Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
    Délka: přibl. do 100 m / 328 ft

  • Procesní teplota

    -25 až 135 °C (-13 až 277 °F)

  • Procesní tlak

    max. 50 bar / 725 psi při 135 °C / 275 °F.

  • Teplotní čidlo

    Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Krytí

    IP 68

  • Další certifikace

    Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Aplikace

    Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů.

  • Montáž

    Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektor M12 pro připojení k převodníku.

  • Charakteristika

    Indukční, digitální přenos měřicího signálu a energie.
    Bez ovlivnění vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí

  • Provedení

    Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
    Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti

  • Materiál

    Plášť kabelu: TPE
    Propojovací skříňka: hliník

  • Rozměr

    Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
    Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
    Délka: přibl. do 100 m / 328 ft

  • Procesní teplota

    -25 až 135 °C (-13 až 277 °F)

  • Teplotní čidlo

    Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Další certifikace

    Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV

  • Měřicí princip

    Konduktivní

  • Aplikace

    Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů

  • Montáž

    Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku

  • Charakteristika

    Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
    Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí

  • Provedení

    Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
    Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti

  • Materiál

    Plášť kabelu: TPE
    Propojovací skříňka: hliník

  • Rozměr

    Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
    Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
    Délka: přibl. do 100 m / 328 ft

  • Procesní teplota

    -25 až 135 °C (-13 až 277 °F)

  • Teplotní čidlo

    Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Další certifikace

    Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV

  • Měřicí princip

    Ampérometrické měření kyslíku

  • Aplikace

    Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů

  • Montáž

    Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku

  • Charakteristika

    Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
    Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí

  • Provedení

    Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
    Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti

  • Materiál

    Plášť kabelu: TPE
    Propojovací skříňka: hliník

  • Rozměr

    Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
    Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
    Délka: přibl. do 100 m / 328 ft

  • Procesní teplota

    -25 až 135 °C (-13 až 277 °F)

  • Teplotní čidlo

    Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Další certifikace

    Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV

  • Měřicí princip

    Volný chlór

  • Aplikace

    Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů

  • Charakteristika

    Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
    Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí

  • Provedení

    Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
    Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti

  • Materiál

    Plášť kabelu: TPE
    Propojovací skříňka: hliník

  • Rozměr

    Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
    Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
    Délka: přibl. do 100 m / 328 ft

  • Procesní teplota

    -25 až 135 °C (-13 až 277 °F)

  • Teplotní čidlo

    Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj

  • Další certifikace

    Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV

1-2kanálový převodník
Liquiline CM442

Převodník Liquiline CM442 umožňuje připojit až 2 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, snadné ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastové provedení
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Základna skříně: PC-FR
    Těsnění skříně: EPDM

  • Rozměr

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 6,38 palce

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Krytí

    IP 66 / IP 67

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens
    2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
    2x binární vstup volitelně

  • Výstup/komunikace

    2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Další certifikace

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastový kryt
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Základna skříně: PC-FR
    Těsnění skříně: EPDM

  • Rozměr

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 6,38 palce

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Krytí

    IP 66 / IP 67

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens

  • Výstup/komunikace

    2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé

  • Další certifikace

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Měřicí princip

    Konduktivní

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastový kryt
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Základna skříně: PC-FR
    Těsnění skříně: EPDM

  • Rozměr

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 6,38 palce

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Krytí

    IP 66 / IP 67

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens

  • Výstup/komunikace

    2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé

  • Další certifikace

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Měřicí princip

    Ampérometrické měření kyslíku

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastový kryt
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Základna skříně: PC-FR
    Těsnění skříně: EPDM

  • Rozměr

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Krytí

    IP 67

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens

  • Výstup/komunikace

    2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé

  • Další certifikace

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Měřicí princip

    Volný chlór

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastový kryt
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Základna skříně: PC-FR
    Těsnění skříně: EPDM

  • Rozměr

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Procesní teplota

    −20 až +60 °C (0 až +140 °F)

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens

  • Výstup/komunikace

    2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé

  • Další certifikace

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Měřicí princip

    Čtyřpaprskové přepínané světlo

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastové provedení
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Základna skříně: PC-FR
    Těsnění skříně: EPDM

  • Rozměr

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Krytí

    IP 66 / IP 67

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens
    2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
    2x binární vstup volitelně

  • Výstup/komunikace

    2 až 4 proudové výstupy 0/4–20 mA,
    alarmové relé, 2× relé

  • Další certifikace

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Měřicí princip

    Ultrazvukový senzor

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Charakteristika

    Robustní plastový kryt
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Materiál

    Základna skříně: PC-FR
    Těsnění skříně: EPDM

  • Rozměr

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Krytí

    IP 66 / IP 67

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens
    2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
    2x binární vstup volitelně

  • Výstup/komunikace

    2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Další certifikace

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Měřicí princip

    Fluorescence measurement

  • Měřicí princip

    UV fotometrický

  • Charakteristika

    Robustní plastový kryt
    Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Provedení

    2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
    2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Aplikace

    Modulární 4vodičový kontrolér
    Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
    Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
    Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
    Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
    Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory

  • Výstup/komunikace

    2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens

Modulární systém držáku
Flexdip CYH112

Držák Flexdip CYH112 je modulární systém pro snímače a armatury v otevřených jímkách, kanálech nebo nádržích. Umožňuje téměř jakýkoli druh upevnění, např. na podlahu, stěnu a zábradlí. Navíc je vhodný pro všechny typy instalace snímače – na řetěz, pevně nebo na plovák. Držák lze kdykoli prodloužit nebo upravit. Flexdip CYH112 poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje instalaci měřicí soustavy přímo na místě.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
    Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí

  • Materiál

    Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
    Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
    Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí

  • Materiál

    Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
    Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Konduktivní

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
    Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí

  • Materiál

    Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
    Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Ampérometrické měření kyslíku

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
    Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí

  • Materiál

    Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
    Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Celkový chlór

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
    Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí

  • Materiál

    Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
    Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Jednopaprskové rozptýlené světlo

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
    Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí

  • Materiál

    Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
    Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    UV fotometrický

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
    Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí

  • Procesní teplota

    -20 až 60 °C (0 až 140 °F)

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

Ponorná armatura
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 je modulární armatura ponorné instalace sond do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží. Umožňuje montáž téměř jakéhokoli sondy – na řetězu, pevně nebo na plováku – a je vybavena adaptérem pro rychlou a bezpečnou instalaci senzorů Memosens. Armatura poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje optimálně konfigurovat měření při nízkých nákladech.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Verze z nerezové oceli nebo PVC

  • Materiál

    Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
    Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
    O-kroužky: EPDM

  • Rozměr

    Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
    Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
    (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Verze z nerezové oceli nebo PVC

  • Materiál

    Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
    Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
    O-kroužky: EPDM

  • Rozměr

    Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
    Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
    (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Konduktivní

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Verze z nerezové oceli nebo PVC

  • Materiál

    Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
    Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
    O-kroužky: EPDM

  • Rozměr

    Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
    Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
    (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Ampérometrické měření kyslíku

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Verze z nerezové oceli nebo PVC

  • Materiál

    Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
    Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
    O-kroužky: EPDM

  • Rozměr

    Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
    Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
    (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Celkový chlór

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Verze z nerezové oceli nebo PVC

  • Materiál

    Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
    Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
    O-kroužky: EPDM

  • Rozměr

    Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
    Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
    (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    Jednopaprskové rozptýlené světlo

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

  • Montáž

    CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Verze z nerezové oceli nebo PVC

  • Materiál

    Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
    Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
    O-kroužky: EPDM

  • Rozměr

    Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
    Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
    (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

  • Měřicí princip

    UV fotometrický

  • Charakteristika

    Jednoduchá a snadná instalace
    Univerzální a flexibilní

  • Provedení

    Verze z nerezové oceli nebo PVC

  • Procesní teplota

    0 až 60 °C (32 až 140 °F)

  • Aplikace

    Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody

Ochranná stříška CYY101

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Optický senzor

  • Měřicí princip

    Senzor ORP

  • Měřicí princip

    Jednopaprskové rozptýlené světlo

  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Měřicí princip

    Ozon

  • Měřicí princip

    Ampérometrické měření kyslíku

  • Měřicí princip

    Konduktivní

pH pufry
CPY20

Vysoce kvalitní pufry CPY20 zaručují maximální přesnost kalibrace pH. Jsou vyráběny a stáčeny ve výrobní laboratoři a testovány v kalibrační laboratoři. Tyto testy se provádějí s dílčím vzorkem podle předpisů ISO 17025. Pufry jsou specifikovány s rozšířenou nejistotou měření +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Pufry obsahují pouze konzervační látky uvedené na seznamu FDA. Použitím CPY20 dosáhnete správných hodnot, na které se můžete spolehnout.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Pufry pH ke kalibraci všech pH senzorů

  • Charakteristika

    Přesnost 0,02 hodnoty pH podle NIST/DIN

  • Rozsah měření

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Provedení

    Jednotlivé pufry jsou obarveny pro zamezení smísení pufrů.
    pH 4,0 --> červená
    pH 7,0 --> zelená
    pH 9,2 --> modrá

  • Rozměr

    Volitelně v různých jednotkách objemu:
    5 000 ml k použití v systému Topcal
    1 000 ml / 250 ml
    18 ml pro jednorázové použití.

pH pufry
CPY20

Vysoce kvalitní pufry CPY20 zaručují maximální přesnost kalibrace pH. Jsou vyráběny a stáčeny ve výrobní laboratoři a testovány v kalibrační laboratoři. Tyto testy se provádějí s dílčím vzorkem podle předpisů ISO 17025. Pufry jsou specifikovány s rozšířenou nejistotou měření +/-0,02 pH (> pH 10: +/- 0,05 pH). Pufry obsahují pouze konzervační látky uvedené na seznamu FDA. Použitím CPY20 dosáhnete správných hodnot, na které se můžete spolehnout.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Pufry pH ke kalibraci všech pH senzorů

  • Charakteristika

    Přesnost 0,02 hodnoty pH podle NIST/DIN

  • Rozsah měření

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Provedení

    Jednotlivé pufry jsou obarveny pro zamezení smísení pufrů.
    pH 4,0 --> červená
    pH 7,0 --> zelená
    pH 9,2 --> modrá

  • Rozměr

    Volitelně v různých jednotkách objemu:
    5 000 ml k použití v systému Topcal
    1 000 ml / 250 ml
    18 ml pro jednorázové použití.