Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Bundle for pH measuring point in demanding environements in wastewater applications

pH measuring point including sensor with polymer housing

Ready to use pH measuring point with digital Memosens 2.0 sensor with polymer housing to manage your process in the harsh environment of wastewater

71518461
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Monitor your wastewater applications reliable with the digital Memosens 2.0 sensor CPF81E even in demanding and harsh environments such as the influent of a WWTP. Profit from reliable measurement in abrasive media, maximum process integrity and simple operation. Moreover, the great flexibility of the Liquiline transmitter plattform makes the measuring point future-proof and adaptable according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    Simple operation thanks to true plug and play system and helpful overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    State of the art technologies as the pH load matrix and Heartbeat Technology allow full predictive maintenance. A PLC is not needed with the Liquiline transmitter, providing maximum flexibility for operators.

  • Flexibile adaptation

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Buffer solution from accredited production

    NIST traceable buffer solutions offer precision in measurement and adjustments, ensuring best performance.

Bundle in Detail

Overview bundle parts of pH measuring point with rugged pH sensor with polymer housing

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Memosens CPF81E – digitální pH senzor pro odpadní vody, těžbu, nerosty a kovovýrobu
    1

    Digitální pH senzor
    Memosens CPF81E

    Fixace:
    CPF81E- _ 5NAD1
    Typ elektrody:
    5
    Základní verze, procesní připojení NPT 3/4", nulový bod pH 7,0, teplotní senzor NTC 30k
    Aplikační rozsah:
    N
    0–11 pH, 0…80 °C, 0,8…11 bar (abs)
    Referenční systém:
    AD
    Kruhová PTFE diafragma, dvě komory, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Délka ponoru:
    1
    23 mm, kulová membrána, ochrana
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    2

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 je digitální převodník pro měření pH, ORP, konduktivity, volného kyslíku, zákalu aj.
    3

    1-2kanálový převodník
    Liquiline CM442

    Fixace:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Sada kabelových průchodek:
    A
    Přiložena
  • Flexdip CYH112 je držák ponorných sond a armatur do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží.
    4

    Modulární systém držáku
    Flexdip CYH112

    Fixace:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Schválení:
    A
    Bez dalšího schválení
    Sada na upevnění výložníku
    B
    Křížový upínací prvek
    Adaptér:
    1
    Bez adaptéru
  • Armatura CYA112 poskytuje rychlou a bezpečnou instalaci snímače do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží.
    5

    Ponorná armatura
    Flexdip CYA112

    Fixace:
    CYA112-A _ _ 1AB
    Montážní úhel senzoru:
    1A
    PVC, přímý
    Schválení:
    A
    Bez dalších schválení
    Připojení senzoru:
    B
    NPT3/4
  • 6

    Ochranná stříška CYY101

    Fixace:
    CYY101-A
    Provedení:
    A
    Nerezová ocel, 320x300x270mm
  • Pufry CPY20 jsou k dispozici v různých velikostech lahviček.
    7

    pH pufry
    CPY20

    Fixace:
    CPY20- _ _ A1
    Certifikát:
    A
    ***Kalibrační certifikát pro pufr
    Verze:
    1
    Základní verze
  • Pufry CPY20 jsou k dispozici v různých velikostech lahviček.
    8

    pH pufry
    CPY20

    Fixace:
    CPY20- _ _ A1
    Certifikát:
    A
    ***Kalibrační certifikát pro pufr
    Verze:
    1
    Základní verze