Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture Raman Rxn-10 probe non-contact optic attached front view aiming toward right corner

Raman non-contact optics

Protect your samples with contact-free measurement

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Raman spectroscopy

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: ambient

  • Pressure

    Ambient

  • Length

    Varies based on model

  • Diameter

    Varies based on model

  • Working distance

    NCO-0.4-NIR: 10 mm / 0.40 inch
    NCO-0.5-VIS: 12.5 mm / 0.50 inch
    NCO-1.3-VIS: 33 mm / 1.30 inch
    NCO-2.5-VIS: 64 mm / 2.52 inch
    NCO-3.0-NIR: 75 mm / 2.96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm / 5.52 inch