Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product photo Raman Calibration Tool front view angled from above

Raman Calibration Tool

Fast, simple, and accurate field tool for intensity calibration of Raman analyzers

KRCT
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Raman spectroscopy

  • Ambient temperature

    Operating:
    -20 to 50 °C / -4 to 122 °F
    Recommended storage:
    15 to 25 °C / 59 to 77 °F

  • Relative humidity

    Recommended storage: < 10 % humidity, non-condensing

  • Unit dimensions (width x height x depth)

    83 x 66 mm / 3.27 x 2.60 inch

  • Weight

    0.54 kg / 1.20 lbs

  • Spectral intensity reference

    NIST SRM glass

  • Spectral intensity output repeatability (at time of certification)

    < ±2 %

  • Long term spectral uncertainty (at any wavelength)

    ±2.85 %

  • Spectral intensity calibration range

    534.5 to 694.0 nm