Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Obrázek produktu Raman bIO-Optics 120, 220, 320 boční pohled mířící doleva se zobrazenými štítky

Ramanova bIO-optika

Kontinuální, inline, vícesložkové měření bioprocesů.

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.

Souhrn technické specifikace

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Process connection: PG13.5
    Surface finish: Ra 15 with electropolish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Sterilization method

    Autoclave

Oblast použití

Ramanova bIO-optika je univerzální imerzní optika, která se používá ve spojení s hlavicí sondy Rxn-10 a je kompatibilní se standardními porty bioreaktoru. Konstrukce s pevným ohniskem poskytuje dlouhodobou stabilitu měření spolu s vynikajícím výkonem signálu, což je nezbytné pro přenosnou, vysoce výkonnou analýzu bioprocesů založenou na Ramanově spektroskopii. Ramanovy sondy bIO-Optics jsou k dispozici ve standardních délkách a ideálně se hodí pro aplikace ve skleněných i plastových stolních bioreaktorech/fermentorech vyžadujících vstup do hlavice.

  • Buněčná kultura: glukóza, laktát, glutamin, aminokyseliny, hustota buněk, titr.

  • Kvašení: glycerol, metanol, etanol, sorbitol, biomasa.

  • Následné procesy: agregace, krystalizace bílkovin, stabilita receptury, CQA produktu, koncentrace bílkovin, pomocné látky pufru.

Výhody

  • Ponorná optika pro vícesložkové měření bioprocesů.

  • Kompatibilní se standardními porty bioreaktoru.

  • Konstrukce s pevným zaostřením.

  • K dispozici v průměru 12 mm s konektorem se závitem Pg 13,5.

  • Délky 120, 220, 320 nebo 420 mm.

  • Autoklávovatelné.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products