Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Tank gauge interface for data
acquisition and host gateway for tank
farm, pipeline or refinery applications.
The operation of the Tankgate is based
on a highly reliable, field-proven
technology
The software platform is based on
a real-time multi-tasking operating
system, incorpoorating a variety of
protocols which allow the Tankgate to
interface as a master or slave device.
Task switching is based on real-time
events, interrupts, message passing
and task priorities.
Temperature: -40...+85oC (-40...+185oF)
Humidity: 5-95% non-condensing
EMI/RFI: meets FCC and CE requirements
Power supply 100-240VAC 50/60Hz
The Dual RS485 Communications Interface
scans intelligent devices on up to
2 medium speed serial RS485 ports
including sensors, PC and PLC systems.
Several different protocols are
supported. There are many intelligent
devices on the market that communicate
using a variety of protocols
on RS485. These include sensors, PC and
PLC systems.
Each Model N8303V has two serial
communications channels.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-