KCl nádobka na elektrolyt CPY7B Zásobník pro kapalný KCl pH- a ORP elektrody: CPS41(D), CPS42(D), CPS43 ::Beztlaká a tlaková ::Bezpečné a spolehlivé meření pH
Aplikace s médii s nízkou vodivostí (< 100 µS/cm), extrémně pastovitá nebo lepivá média, média tvořící úsady nebo média obsahující silné elektrodové jedy.
Montáž
Externí nádoba na elektrolyt.
Charakteristika
Pro elektrody naplněné kapalným elektrolytem v aplikacích bez tlaku nebo pod tlakem.
Provedení
Objem tlakové nádoby: ~ 200 ml Průměr tlakové nádoby: 90 mm
Materiál
Tlaková nádoba: PC (polykarbonát) O-kroužek: EPDM Hadice: PTFE
Rozměr
celková výška 236 mm, 9,29 palce, průměr 99 mm, 3,90 palce
Procesní tlak
11 bar abs při okolní teplotě 30 °C. 160 psi při 86 °F
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .